The FANUC ROBOSHOT's Custom Sequence function revolutionises machine operation by allowing users to tailor sequences for both the machine and peripheral devices. This feature-rich function simplifies setup with an intuitive touch interface, providing real-time progress status to ensure smooth operations. Designed with user efficiency in mind, it also includes velocity limitation to confirm the feasibility of operations.

Funzione Custom Sequence

La funzione Custom Sequence della macchina ROBOSHOT di FANUC rivoluziona il funzionamento della macchina consentendo agli utenti di personalizzare le sequenze sia per la macchina che per le periferiche. Questa funzione ricca di funzionalità semplifica l'impostazione con un'interfaccia touch intuitiva, fornendo uno stato di avanzamento in tempo reale per garantire operazioni senza intoppi. Progettata pensando all'efficienza dell'utente, include anche la limitazione della velocità per confermare la fattibilità delle operazioni.