Etasis Success Story picture (blurred machine name)

Options CNC pour la personnalisation

Nous avons le logiciel qu'il vous faut pour adapter votre CNC FANUC à vos besoins. Cela va des petites modifications où vous ajoutez des écrans en utilisant FANUC PICTURE, aux modifications où vous ajoutez des cycles technologiques personnalisés avec Macro executor. Vous pouvez ajouter de nouvelles fonctionnalités à votre CNC avec l'exécuteur de langage C, ou même créer l'IHM par vous-même en utilisant FOCAS.

Découvrez nos options CNC pour la personnalisation

Illustration of FOCAS library

Bibliothèque FOCAS

Boostez vos opérations CNC ! Connectez-vous facilement à votre machine CNC via Ethernet ou fibre optique. Personnalisez les fonctions, modifiez les macroprogrammes et bénéficiez d'un accès intuitif aux outils CNC avancés.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personnalisation de l'écran - FANUC PICTURE

Personnalisez en toute transparence l'interface opérateur et les écrans IHM pour les tâches complexes. Une personnalisation inégalée, des interfaces améliorées, un fonctionnement fluide et des tableaux de commande sur mesure garantissent une expérience utilisateur optimale.
Image of CNC screen. Startup tool

Outils de configuration - FANUC Ladder III, Kit de développement d'applications CNC, Outil de rég...

Améliorez l'efficacité de vos opérations industrielles grâce à nos outils. Simplifiez la programmation, personnalisez les systèmes et obtenez des réglages efficaces et précis pour une productivité accrue.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

GUIDE SERVO

Boostez l'automatisation grâce à une technologie servo de pointe. Faites l'expérience de la précision, de l'intégration parfaite et des performances optimales. Durable, économe en énergie, avec une assistance sur mesure pour des opérations optimales.
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Sélectionnez facilement les moteurs et les amplificateurs grâce à FANUC Servo Sizer. Saisissez vos spécifications et vos conditions de fonctionnement pour obtenir des recommandations optimales sur les moteurs et les amplificateurs. Gratuit et intuitif.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Compensation du déplacement thermique IA

Faites l'expérience d'une précision et d'une efficacité inégalées dans les machines industrielles. Notre solution minimise le déplacement thermique, ce qui garantit une précision constante, une réduction des temps d'arrêt et une meilleure productivité.