3d simulation of an Automotive Line

Robots industriels FANUC

Découvrez plus de 100 robots industriels et cobots de renommée mondiale conçus pour une automatisation polyvalente et fiable, utilisés par des fabricants du monde entier.
With more than 100 models, FANUC offers the widest range of industrial robots in the world. Covering a diverse range of applications and industries, FANUC robots are easy to operate and provide complete flexibility thanks to a range of application-specific options, straightforward integration, payloads up to 2.3 t and maximum reaches up to 4.7 m.

Trouvez le robot industriel FANUC idéal pour vos besoins de fabrication

Des robots de table compacts aux robots extrêmement robustes capables de manipuler les charges utiles les plus lourdes - Avec 21 séries et plus de 100 modèles spécialisés disponibles, nous proposons la plus large gamme de robots industriels du marché pour couvrir tous les besoins, toutes les applications ou tous les secteurs d'activité.

Avec l'aide de notre outil de recherche de robots, trouvez le robot FANUC qui vous convient.

Three FANUC employees standing

Une assistance et un service efficaces pour tous les produits FANUC

Nous donnons la priorité à votre productivité en proposant des solutions d'assistance sur mesure pour vos besoins en matière de robotique. De la maintenance prédictive à la disponibilité des pièces rechange tant que votre produit est utilisé, nous assurons le bon déroulement de vos opérations tout au long du cycle de vie de votre produit. Quels que soient vos besoins en matière de services, comptez sur nous pour maintenir l'efficacité et la rentabilité de vos lignes de production.

S'inspirer

S'inspirer de la réussite des autres

FANUC Robot palletising of turf rolls
Green Services

Le robot FANUC s'attaque à l'agriculture

Le levage de charges lourdes et les efforts physiques ne sont plus qu'un lointain souvenir chez Green Services. Le système de palettisation automatisé équipé d'un robot FANUC assure aujourd'hui un fonctionnement sûr et productif.

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Levage de charges lourdes pour la construction de camions

NTM a pu augmenter la capacité de production de ses véhicules de collecte des ordures ménagères en optant pour l'automatisation de l'équipe de nuit. Grâce à l'utilisation d'un robot lourd pouvant soulever jusqu'à deux tonnes et d'une solution de robot soudage, l'usine finlandaise de l'entreprise peut désormais travailler sans personnel la nuit ou le week-end.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Ligne d'argent

Un fabricant de hottes de cuisine profite des avantages des robots FANUC

La coopération entre FANUC et le fabricant de hottes aspirantes Silverline, qui a débuté par un projet spécial d'encollage automatisé en 2015, a abouti à un total de 17 robots travaillant à travers l'usine de la société en Turquie. FANUC voit régulièrement ce genre de résultats, où le fait de faire le saut initial dans l'investissement dans les robots conduit à une prise de conscience presque immédiate que la fabrication peut atteindre des niveaux de performance entièrement nouveaux.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Cosmétique Erkul

Un fabricant de cosmétiques voit la beauté de l'automatisation de FANUC

Erkul Cosmetics en Turquie bénéficie d'une myriade d'avantages en termes de qualité et d'efficacité fournis par divers produits d'automatisation FANUC haute performance. Cette entreprise de cosmétiques à croissance rapide cherche à établir une référence pour la fabrication dans son secteur, soutenue par les gains de compétitivité que les solutions FANUC fournissent.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

Les robots FANUC aident le producteur de masques à relever le défi

Lorsque la demande de production s'accélère considérablement dans un court laps de temps, les robots et l'automatisation peuvent aider à répondre aux exigences beaucoup plus rapidement que beaucoup ne le pensent. Toutefois, ce résultat dépend fortement de la sélection de robots faciles à installer, à programmer et à mettre en service.