Perfect Fit voor uw Toepassing
ROBOSHOT Robot Pakket
Het Robotpakket van de ROBOSHOT spuitgietmachine maakt het mogelijk om in enkele stappen FANUC robots te integreren.
Robots kunnen gemakkelijk gebruikt worden voor het laden en lossen van onderdelen, assembleren, pick-and-place, en het ergonomisch ontworpen werkgebied zorgt voor een gemakkelijke toegang tot de cel.
Insert Molding
Insert Molding, compatibel met ROBOSHOT en onze robots, maakt gebruik van nauwkeurige programmering om onderdelen in mallen in te voegen, waardoor er geen handmatige uitlijning meer nodig is - een cruciale factor voor een succesvolle integratie.
LR Mate Serie
Lichtgewicht en compact, dat bewijst onze FANUC LR Mate Robot Serie: Grote dingen komen in kleine verpakkingen. Maak kennis met de meest veelzijdige intelligente robot.
M-10 Serie
Slank, snel, veelzijdig. De FANUC M-10 serie is uw keuze voor toepassingen met een klein laadvermogen waar snelheid van essentieel belang is. Het gestroomlijnde ontwerp van de kabelgeïntegreerde arm en de holle polssteun zorgen voor een moeiteloze beweging, zelfs in krappe werkruimtes.
M-20 Serie
Focus op kracht en prestaties met de FANUC M-20 serie. Het doelgerichte ontwerp verbetert moeiteloos de functionaliteit van de robot. Met alle voorzieningen netjes in de arm, behoren uitrustingsproblemen zoals vasthaken, scheuren en wrijven tot het verleden. De M-20 is ideaal voor het hanteren van meerdere materialen en is een uitstekende keuze voor taken met een gemiddelde payload.