Perfect Fit voor uw Toepassing
LR Mate Serie
Big things do come in small packages. Onze FANUC LR Mate Robot is het beste bewijs: licht en compact! Maak kennis met de meest veelzijdige en intelligente robot.
M-10 Serie
Slank, snel, veelzijdig. De FANUC M-10 serie is uw keuze voor toepassingen met een kleine payload waar snelheid van essentieel belang is. Het gestroomlijnde ontwerp van de kabelgeïntegreerde arm en de holle polssteun zorgen voor een moeiteloze bediening, zelfs in krappe werkruimtes.
M-20 Serie
Focus op kracht en prestaties met de FANUC M-20 serie. Het doelgerichte ontwerp verbetert moeiteloos de functionaliteit van de robot. Met alle voorzieningen netjes in de arm, behoren problemen zoals blijven haken, scheuren en wrijven tot het verleden. De M-20 is ideaal voor de handling van meerdere materialen en is een uitstekende keuze voor taken met een gemiddelde payload.
ROBOSHOT Robotpakket
Het ROBOSHOT spuitgietmachine Robotpakket maakt het mogelijk om in enkele stappen FANUC robots te installeren. Robots kunnen gemakkelijk gebruikt worden voor het lbe- en ontladen van onderdelen, assembleren en picking & placing. Bovendien zorgt het ergonomisch ontworpen werkgebied voor een gemakkelijke toegang tot de machine.
FL-net (FANUC Robotverbinding)
Eenvoudige aansluiting met FL-NET, een op ethernet gebaseerd bussysteem voor het delen van gegevens, met de mogelijkheid om veiligheidssignalen door te geven tussen controllers. De CNC-besturing van ROBOSHOT stroomlijnt de integratie en vermindert fouten.