Perfetto per la tua applicazione
Serie LR Mate
Leggera e compatta, la serie di robot FANUC LR Mate ne è la prova: Le grandi cose vengono in piccoli confezionamenti. Ti presentiamo la robotica intelligente più versatile.
Serie M-10
Sottile, veloce, versatile. La serie FANUC M-10 è la scelta ideale per le applicazioni con portata massima ridotta, dove la velocità è fondamentale. Il progetto snello del braccio integrato nel cavo e il supporto del gruppo polso cavo consentono un funzionamento senza sforzo, anche in spazi di lavoro ristretti.
Serie M-20
Concentrati su potenza e prestazioni con la serie M-20 di FANUC. Il progetto mirato migliora senza sforzo la funzionalità del robot. Grazie al fatto che tutte le utenze sono contenute ordinatamente nel braccio, i problemi di vestizione, come strappi, lacerazioni e sfregamenti, appartengono al passato. Ideale per la movimentazione di più materiali, l'M-20 è un'ottima scelta per le attività con carichi medi.
Pacchetto robot ROBOSHOT
Il pacchetto Robot per le macchine per lo stampaggio a iniezione ROBOSHOT consente di installare i robot FANUC in pochi semplici passaggi. I robot possono essere facilmente utilizzati per il carico e lo scarico dei pezzi, l’assemblaggio, il picking e il posizionamento. L’area di lavoro, progettata ergonomicamente, garantisce un facile accesso alla macchina.
FL-net (connessione robot FANUC)
Facile connessione con FL-NET, un bus di campo basato su Ethernet per la condivisione dei dati, con la possibilità di passare segnali di sicurezza tra i controllori. Il controllo CNC di ROBOSHOT semplifica l'integrazione, riducendo gli errori.