ROBODRILL Kompakt CNC Dik İşleme Merkezleri
Daha Çok Yönlü Frezeleme, Delme ve Kılavuz Çekme için Otomatik İşleme
Yeni nesil ROBODRILL, saatlik ücretlerde rakipsiz kalite ve hassasiyet vaat ediyor. 0,7 saniyelik rakipsiz takım değiştirme süresi ve 4 kg ağırlığındaki takımları işleyebilen tareti ile yeni gelişmiş versiyon, piyasadaki en hızlı ve en güçlü dikey işleme merkezidir. Çoğu işleme operasyonunda en kısa çevrim sürelerine sahip olan tüm ROBODRILL makineleri, inanılmaz performans ve rakipsiz verimlilik sunan gerçek yüksek hızlı çok yönlü makinelerdir.
Yeni ürünler veya ürün numaralarının değişmesi söz konusu olduğunda, ROBODRILL'in doğasında bulunan çok yönlülük somut bir avantaj haline gelir. Özel bir transfer makinesine güvenmek yerine, işleme işlemlerinizi birkaç ROBODRILL'e yayarak çok çeşitli uygulamalar ve endüstrilerde daha yüksek esneklik elde edersiniz ve bu sayede maliyetlerden tasarruf edersiniz.
Her ihtiyacınıza uyum sağlamak üzere tasarlanan FANUC ROBODRILL, 3, 4 ve hatta 5 ekseni aynı anda çalıştırabilen esnekliğe sahiptir ve böylece üretim tesislerinize mükemmel bir katkı sağlar. Ekstra talebi karşılamak için CNC'lerimizi kullanarak daha büyük işler için daha büyük dikey işleme merkezlerini boşaltın.
Başkalarının Başarılarından İlham Alın
Maximising Machining Flexibility and Reliability with FANUC ROBODRILL
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200𝑖D robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
EUROEDIL, FANUC Makineleriyle Daha Hızlı Kesim Hızları ve Daha Yüksek Verimlilik Elde Ediyor
EUROEDIL, yeni FANUC makineleriyle kesme hızını ve verimini artırarak müşterilerinin artan hacim taleplerini karşılamaya başladı. Ayrıca, şirketin kalıp kesme takımlarının doğruluğu ve hassasiyeti de gözle görülür şekilde arttı.
Vedos, FANUC ROBODRILL ile Hassasiyete Ulaşıyor
Yüksek hassasiyet, verimlilik ve maliyet arasında doğru dengeyi bulmak söz konusu olduğunda, hassas bileşen üreticisi Vedos, FANUC'un ROBODRILL dik işleme merkezlerine güveniyor.
FANUC Robot Hücresinin Başarısı Yeni Gelir Kaynağı Oluşturdu
Çoğu sözleşmeli imalat şirketi, verimlilik, üretkenlik ve güvenilirlikte bir üst seviyeye ulaşmak için neyi göz önünde bulundurur? Cevap elbette otomasyondur. Bu nedenle Almanya merkezli WU Mechanische Werkstätte GmbH, kendi takım tezgahlarından birini yüklemek ve boşaltmak için FANUC endüstriyel robotlu bir otomasyon hücresi kurdu. İki yıl sonra, bir ziyaretçi bu konsepti o kadar beğendi ki WU'dan kendisi için de bir tane yapmasını istedi. Bu, FANUC'un yüksek performanslı endüstriyel robotlarını içeren otomasyon hücrelerinin tasarımı ve yapımına dayalı ek bir gelir akışının başlangıcı oldu.
FANUC robotları, RADMOT'ta 7/24 CNC işlemeyi mümkün kılıyor
Çeşitli takım tezgahları ve robotlardan oluşan otomatik CNC işleme hücreleri, akıllı tasarım ve entegrasyon gerektirir. Öyleyse, neden dünyanın en önde gelen CNC takım tezgahları ve robot üreticisi olan FANUC'a başvurarak süreci basitleştirmiyorsunuz? Polonya'nın önde gelen işleme hizmetleri sağlayıcısı RADMOT, robotlar arasında herhangi bir çarpışma olmadan 7 gün 24 saat kesintisiz çalışabilen, üç işleme merkezi ve iki robot içeren yeni bir CNC freze hücresi uygulamak istediğinde tam da bu stratejiyi izledi.