Skip to main content
gönderildi 11.03.2025

FANUC Pazarın İlk Patlamaya Dayanıklı İşbirlikçi Boya Robotunu Tanıttı

CRX-10𝑖A/L Boya, daha fazla boya ve kaplama işlemi için esnek otomasyon sunar.
Image of CRX-10iA/L Paint painting an electric panel box.

FANUC Europe, yeni CRX-10𝑖A/L Paint ile endüstriyel boyama uygulamaları için pazardaki ilk patlamaya dayanıklı (ATEX sertifikalı) işbirlikçi robotu (cobot) piyasaya sürüyor. FANUC CRX-10𝑖A/L Paint cobot, ıslak püskürtme ve kuru toz kaplama dahil olmak üzere tüm boyama işlemleri ve yapıştırıcı dağıtımı gibi birçok diğer uygulama türü için idealdir.
Endüstriyel boyama robotlarının avantajları iyi belgelenmiştir: boyama işlerinin hassasiyetini artırır, boya tasarrufu sağlar, verimliliği artırır ve çalışanları boya dumanlarından koruyarak güvenliği artırır. FANUC, bu avantajları boyama süreçlerinde cobot kullanmak ve patlamaya dayanıklı teknoloji arayanlara da sunuyor.
Yeni FANUC CRX-10𝑖A/L Paint cobot ile, CRX serisinin tamamında bulunan yüksek hassasiyetli temas durdurma fonksiyonu sayesinde, insanlar güvenlik çitleri olmadan robotla aynı boyama alanında çalışabilir. Cobot, ATEX sertifikalı Cat. II Grup 2G ve 2D'de kullanım onayı almıştır. Diğer birçok önemli özelliğin yanı sıra, kullanım kolaylığı da öne çıkmaktadır.
“Kaynak uygulamalarında gördüğümüze benzer şekilde, boyahane çalışanlarının çok azı robotik konusunda kapsamlı bilgiye sahiptir. İşte bu noktada işbirlikçi robotların kullanımı yardımcı olabilir,” diye açıklıyor Avrupa Teknik Destek Robotik Ürün ve Uygulama Müdürü Claude Seiler. Kolay öğretme özellikleri ve sürükle ve bırak işlevselliği ile CRX-10𝑖A/L Paint, robot programlama uzmanlığı gerektirmez."
Boya atölyesi profesyonelleri, tablet teach pendant üzerindeki simge tabanlı bir uygulama aracılığıyla programları sadece birkaç dakika içinde tamamlayabilir. FANUC, boyama uygulamaları için özel olarak bir dizi sezgisel simge komutu eklemiştir.
Claude Seiler şöyle devam ediyor: “Operatörler cobot kolunu manuel olarak ilk gerekli konuma hareket ettirebilir, bir kaydetme noktası oluşturabilir ve boyama yoluna devam edebilir. Cobot tüm konumlandırma aralığını ‘öğrenir’ - bu kadar kolay. Dahası, kullanıcılar boyama yollarını kaydedip diğer parçalara uygulayabilir.”
IP67 sınıfı FANUC CRX-10𝑖A/L Paint altı eksenli cobot, 10 kg'lık maksimum yük kapasitesi ve sınıfının en uzun erişim mesafesi olan 1418 mm'ye sahiptir. Zemin, ters veya açılı montaj seçenekleri sayesinde proses esnekliği sağlanır. Cobotun benzersiz alt çevirme hareketi, kullanıcıların dar alanlarda boya tabancasını kullanabilmesini sağlar.


Kullanım ve kurulum kolaylığını daha da artıran CRX-10𝑖A/L Paint, neredeyse tüm otomatik kol sonu tabancalarıyla tam uyumludur. Kol sonu takım tedarikçileri kendi eklentilerini programlayabilir ve FANUC'un CRX ortaklarından oluşan ekosisteminin bir parçası olabilirler. Son kullanıcılar, eklentiyi indirip CRX cobotlarına yükleyerek kol sonu boya tabancasını sorunsuz bir şekilde kullanmaya başlayabilirler.


İşbirliği modunda 1000 mm/s'lik maksimum hız ile verimlilik garantilidir. Kapalı bir boya kabininde kullanılıyorsa, kullanıcılar yüksek hız modunu (2000 mm/s) etkinleştirebilir. FANUC'un sağlam yapısı, boyama ve kaplama görevlerinde sekiz yıla kadar bakım gerektirmeyen çalışma anlamına gelir.


FANUC CRX-10𝑖A/L Paint, 11-14 Mart 2025 tarihlerinde Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenecek Global Industrie fuarında Avrupa'da ilk kez halka tanıtılacaktır. 4H221 numaralı standı ziyaret edenler, bu önemli endüstri ilerlemesinin sağladığı avantajları ilk elden görebileceklerdir.