Skip to main content
INHOM-98 Ltd.

INHOM-98, FANUC Ekipmanlarının ve Hizmetlerinin Yüksek Kalitesine Güveniyor

Bir fabrikayı otomatikleştirirken, sistemlerin güvenilirliği verimlilikleri kadar önemlidir. Mükemmel bir bakım ve onarım hizmeti, büyük fark yaratabilir.
The Bulgarian company INHOM-98 is a mould manufacturer for the glass industry. For the production of parts with high complexity and shapes, they have installed several machines with FANUC CNC controls and five FANUC ROBODRILL machining centers.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

INHOM-98, cam endüstrisi için cam kalıpları üreten bir firmadır. Şirket, sürekli üretim için tüm makinelerin maksimum çalışma süresini ve kullanımını garanti ederken, tasarım karmaşıklığı artan ve yüksek kaliteli cam kalıplar üretmeye çalışmaktadır.

Çözüm

INHOM-98, FANUC CNC kontrollü makineler kullanmaktadır ve beş adet FANUC ROBODRILL dik işleme merkezi kullanmaktadır.

Planlanmamış duruş sürelerini en aza indirmek için şirket, 25 yıldır FANUC Bulgaristan'ın FANUC ekipmanlarının bakım hizmetlerine güvenmektedir.

Sonuç

FANUC RОBODRILL işleme merkezlerinin yüksek hızı ve performansı sayesinde, yüzey pürüzlülüğünde kalite ve tolerans sapmalarıyla üretilen parçaların oranı çok düşüktür ve müşterilerin siparişleri hızlı ve zamanında tamamlanmaktadır.

 

Inhom-98 Ltd.

INHOM-98, Aksakovo kasabasında bulunmaktadır. Cam endüstrisi için kalıplar, cam şişe ve kavanoz kalıpları üreten Bulgaristan'ın tek üreticisidir. INHOM-98, 24/7 kesintisiz üretim döngüsüyle çalışmaktadır ve yüksek kaliteli ürünleri ve rekabetçi fiyatları sayesinde iki kıtada 14 ülkede memnun müşterilere sahiptir.

Inhom-98 Ltd. HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN.
Image related to the success story video of the Bulgarian company INHOM-98. 

INHOM-98 is a mould manufacturer for the glass industry. For the production of parts with high complexity and shapes, they have installed several machines with FANUC CNC controls and five FANUC ROBODRILL machining centers.

ROBODRILL Cam Endüstrisi için Kalıp Üretiminde Başarılı

INHOM-98, 1991 yılında kurulduğundan beri FANUC ürünlerine güvenmektedir ve bugün toplam 42 takım tezgahından 24'ünde FANUC CNC kontrollü makineler bulunmaktadır. “Diğer CNC'lerle karşılaştırıldığında FANUC'un üstünlüğü açıkça ortadadır. FANUC'un daha iyi olduğuna inanıyoruz ve bu nedenle şirketimizin büyümesini FANUC kontrollü makinelere dayandırıyoruz,” diyor INHOM-98 Ltd. sahibi ve CEO'su Müh. Vanyo Palazov.

2009 yılının başında, şirket iki FANUC ROBODRILL dikey işleme merkezi kurdu. Uygulamanın ardından, yönetim bu işleme merkezlerinin avantajlarından ikna oldu ve üretime üç ROBODRILL makinesi daha ekledi. “Bu makinelerde nadiren sorun yaşıyoruz. Ayrıca ROBODRILL'ler son derece yüksek performans oranlarına sahip, hızlı çalışıyor, hassas ve verimli. Freze makinesi için 24.000 rpm'lik iş mili benzersizdir. FANUC, cam kalıpların yüzey ve hacim kalitesini garanti ediyor,” diyor Palazov.

Image related to the success story video of the Bulgarian company INHOM-98. 

INHOM-98 is a mould manufacturer for the glass industry. For the production of parts with high complexity and shapes, they have installed several machines with FANUC CNC controls and five FANUC ROBODRILL machining centers.

FANUC servis mühendisleriyle son derece iyi deneyimlerimiz oldu. Yüksek nitelikli uzmanlar, zamanında, yüksek kaliteli ve güvenilir hizmetler sunmak için gerekli bilgiye, doğru ekipmana ve yedek parçalara sahiptir. Yedek parçalar hızlı bir şekilde ulaşır, yüksek kalitededir ve fiyatları makuldür. Garanti sadece onarım için değil, yedek parçalar için de geçerlidir. Bu bizim için çok önemlidir.

Referans alıntısı

Vanyo Palazov

Firma Sahibi & CEO

INHOM-98, 25 yılı aşkın bir süredir FANUC Bulgaristan'ın hizmetlerine güvenmektedir. INHOM-98'in sahibi Bay Palazov, FANUC mühendislerinin sağladığı kolay haberleşme ve hizmet kalitesinden duyduğu memnuniyeti açıkça dile getirmektedir.

INHOM-98, FANUC'un tüm hizmetlerini kullanıyor ve yetkinliklerine ve hızlı tepkilerine güveniyor. "FANUC, sık sık onarım gerektirmeyen güvenilir ve istikrarlı sistemler kurmuştur. Ancak, çok nadiren acil onarım gerektiğinde, hızlı ve kaliteli bir hizmet sunuyorlar. Son onarımımız, şu anda 11 yaşında olan ROBODRILL'lerden birinde yapıldı. Artan geri tepme nedeniyle, X ve Y eksenlerinin bilyalı vidalarını onarmak zorunda kaldık. Onarımdan sonra makinenin yepyeni bir makinenin parametrelerine ulaştığını vurgulamak istiyorum. Bundan son derece memnunuz."

INHOM-98 is a mould manufacturer for the glass industry. For the production of parts with high complexity and shapes, they have installed several machines with FANUC CNC controls and five FANUC ROBODRILL machining centers.

Şirketin üretim kapasitesini önemli ölçüde artırmasına ve mevcut müşterilerine daha iyi ve daha hızlı hizmet sunmasına olanak tanıyacak yeni bir üretim tesisi şu anda yapım aşamasındadır. "Rekabet gücümüzü korumak için sürekli süreç optimizasyonuna güveniyoruz ve önümüzdeki yıllarda robotizasyonun artan düzeyine güveneceğiz. Yapmayı planladığımız yatırımlar arasında FANUC CNC kontrollü yeni makineler de bulunmaktadır. INHOM-98'in gelecekteki gelişimi, FANUC ekipmanları ve FANUC Bulgaristan hizmetleri ile yakından ilişkili olmaya devam edecektir," diye ekliyor CEO Eng. Palazov.

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.