Her FANUC ROBOCUT'un merkezinde, dünyanın en güvenilir CNC'si yer alır. Maksimum hassasiyet için tasarlanan FANUC CNC'ler, son derece kolay kullanım ve programlama özelliklerine sahiptir ve rakipsiz işlevsellik sunar. En titiz kesme işlemlerinde bile kusursuz sonuçlar elde etmek için FANUC 31𝑖-WB, aynı anda 4 ekseni kontrol edebilir ve bunları sürekli izleyerek çarpışmalara karşı kesintisiz koruma sağlar. 31𝑖-WB'nin programlanması basittir ve kontrolün güç tasarruf modu ve enerji geri kazanım özellikleri, ROBOCUT'un çalıştırılmasını özellikle ucuz hale getirir.
Temel Avantajlar
Temel özellikler
Seçenekler
Temel Avantajlar
İşletmeniz İçin Faydaları
Hassas Kontrol
FANUC 31𝑖-WB, her ROBOCUT'un temel taşıdır ve benzersiz hassasiyet ve kullanım kolaylığı sunar. Aynı anda 4 ekseni kontrol edebilen olağanüstü desteği, en titiz kesme işlemlerinde bile hassasiyeti garanti eder. Ayrıca, güç tasarrufu modu ve enerji geri kazanımı gibi özellikleri sayesinde ROBOCUT'u çalıştırmak hiç bu kadar uygun maliyetli olmamıştı.
EDM Parametre Ayarlarını Basitleştirin
Basit Ayar Fonksiyonumuzla zahmetsiz hassasiyetin keyfini yaşayın. Kesme aralığını veya iş parçası boyutlarını değiştirmeden EDM parametrelerini %50 ila %120 arasında %10'luk artışlarla kolayca ayarlayın. Daha derin köşeler veya belirli konturlar mı ihtiyacınız var? Adım adım, en fazla 5 artışla bunu başarabilirsiniz.
Çalışma Süresini Maksimize Edin
FANUC 31𝑖-WB Kontrol'ün Daha Hızlı Kurulum özellikleri sayesinde kolay kurulum mümkündür. Kurulum Kılavuzu işlevimiz sizi kurulum sürecinde adım adım yönlendirirken, EDM Arama ekranı uygulamanız için en uygun EDM teknolojilerini bulur. Akıllı Programlama ve 3D Koordinat Döndürme İşlevi ile anahtar yuvası kesme ve hassas tel konumlandırma artık çok kolay.
Kolay Hassas Kesim
En yeni Konik Ayar Fonksiyonumuzla yüksek hassasiyetli konik kesim gerçekleştirin. Sezgisel bir çalışma ekranı ve özel bir jigden yararlanarak konik kesimlerinizin en sıkı kalite standartlarını karşıladığından emin olun. ROBOCUT Control ile yeni olanakların kapılarını açın.
Temel özellikler
Başarınız İçin Tasarım
Basit Ayarlama Fonksiyonu
Bu sezgisel işlev sayesinde, EDM parametreleri %50 ile %120 arasında %10'luk artışlarla kolayca ayarlanabilir. Kesme boşluğu ve iş parçasının boyutları değişmez. Bunları değiştirmeden bırakma seçeneği sayesinde, iç ve dış köşeler de maksimum 5 artışla daha derin kesilebilir. Aynı şekilde, konturlar da 5 artışlık tek adımlarla şekillendirilebilir.
Akıllı Destek Fonksiyonları
Kurulum Kılavuzu işlevi, kurulum prosedürünü açıklar.
EDM arama ekranı, her uygulama için doğru EDM teknolojilerini sunar.
Kolay anahtar yuvası kesimi için Akıllı Programlama işlevi.
3D Koordinat Döndürme İşlevi, iş parçası eğimine göre U/V eksenlerini hareket ettirerek telin dikey konumunu telafi eder.
Koniklik Ayarlama Fonksiyonu
En son yeniliğimiz, bir çalışma ekranı ve özel bir jig içeren gelişmiş bir işlev sunar. Bu son teknoloji özellik, özellikle yüksek hassasiyetli konik kesme uygulamalarında kusursuz hassasiyet sağlamak için tasarlanmıştır.
Hızlı Ekran Değiştirme
FANUC ROBOCUT, basit bir menü ekranında tek bir düğmeyle çeşitli ekranlara geçmenizi sağlar. Bu, makinenizin verimli çalışmasında mükemmel destek sağlar.
SF3 Güç Kaynağı / Opsiyonel MF2 Güç Kaynağı
FANUC'un standart SF3 güç kaynağı, hem minyatürleştirme hem de yüksek frekanslı deşarjlar üreterek daha yüksek kesme hızlarında yüzey kalitesini artırmak için tasarlanmıştır. Ultra pürüzsüz yüzeyler, maksimum doğruluk ve verimli kesme elde etmek için gereken daha ince deşarjlar için MF2 güç kaynağını tercih edebilirsiniz. Bu isteğe bağlı özellik, konektörler gibi yüksek kaliteli elektrik bileşenleri için gerekli kalıpların üretiminde özellikle uygun hale getirir.
Otomatik 3D döndürme işlevi
Daha hızlı ve hatasız kurulum sağlamak için FANUC Auto 3D yazılımı, ek bir 3D ölçüm makinesi ve sunucuya (PC) gerek olmadan, program düzlemini ve her eksen hareketini telafi ederek iş parçası üzerindeki eğimi ve dönüşü ölçer.
Akıllı programlama
NC programlarını otomatik olarak oluşturmak için basit kullanım. Basit şekiller için NC programları oluşturmak üzere optimize edilmiş GUI, sizi adım adım yönlendirerek NC programlarını otomatik olarak oluşturmanızı sağlar.
EDM Ekranını Arama
Her uygulama için uygun EDM teknolojilerini sağlar
Kılavuzluk işlevini ayarlama
Sezgisel kurulum kılavuzumuzla hızlı bir başlangıç yapın! Tüm süreci basitleştirerek, hızlı ve verimli bir makine ve süreç kurulumu için her adımı adım adım anlatır.
Seçenekler
MF2 işlevi
FANUC'un MF2 mikro finiş jeneratörü, yalnızca son derece ince yüzeyler elde etmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda maksimum doğruluk ve verimli kesim sağlar.
ProfDIA GTR programlama yazılımı
Döner ve sabit kesici takımlar için.
PMC işlevi
Ekran üzerinde doğrudan çevre birimleri için özel PMC fonksiyon basamak programları oluşturun.
FANUC Serisi 31𝑖-B Plus
Üretimin geleceği için hassas mühendislik. Üretim hattınızı verimlilik ve hassasiyet merkezi haline getirmek için tasarlanmış son teknoloji CNC kontrol sistemi FANUC 31𝑖-B Plus ile işletmenizin üretim kapasitesini artırın.