Skip to main content
Compact heavy-payload robot with 300 kg capacity and 2655 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.

R-2000/300F-27E

Le R-2000/300F-27E offre des performances de levage maximales pour les applications d'automatisation industrielle les plus exigeantes, avec une charge utile exceptionnelle de 300 kg et un rayon d’action compact de 2 655 mm. En tant que modèle au sol offrant la plus grande charge utile de la série R-2000/E, ce robot industriel à 6 axes est conçu pour la manipulation d'outillages de grande taille, les assemblages lourds et les opérations de soudage par points à haute force. Sa répétabilité de ±0,05 mm garantit des mouvements précis et fiables sur tous les axes, aidant ainsi les fabricants à maintenir une qualité de processus constante, à optimiser leur productivité et à mener à bien des tâches exigeantes en toute confiance.
Charge utile du robot
300 kg
Portée du robot
2655 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Performances en charge utile maximale

Déplacez efficacement les ensembles lourds et les outillages hors gabarit, ce qui vous permet de gagner en flexibilité dans les environnements de production exigeants.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Prêts pour l'automatisation intelligente

Connectez plus facilement des solutions basées sur l'IA et des technologies d'automatisation avancées, ce qui vous permettra d'améliorer votre efficacité et de vous préparer aux futures exigences de p
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Conçu pour les environnements difficiles

Idéal pour les environnements poussiéreux et humides, l'indice de protection IP67 au niveau du poignet et IP54 pour le corps protège le robot de l'humidité et de la poussière.
Pictogram for Maintenance Health (Service) in black. SVG format.

Optimisé pour un fonctionnement fiable

Consacrez moins de temps à la maintenance courante et davantage à assurer la continuité de la production.
Pictogram for Cost savings (IoT) in black. SVG format.

Faibles coûts d'exploitation

Réduire les frais d'exploitation grâce à une baisse de la consommation d'énergie et à la suppression des remplacements de batteries.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Amélioration de la qualité des produits

Maintenez une qualité constante des produits, même lors de la manipulation de pièces lourdes ou complexes, grâce à une rigidité accrue et à des performances de mouvement précises.
Icon for Robot Wrist. SVG

Le spécialiste du soudage par points

Compatible avec toutes les options de soudage par points disponibles, ce modèle est un choix éprouvé pour des performances optimales et une disponibilité maximale du système.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Caractéristiques techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-50𝑖A Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
300 kg
Portée du robot
2655 mm
Axes
6
Protection
Corps standard/en option
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Sol
Oui

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations utiles sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, qui vous aideront dans votre prise de décision et vous permettront d'optimiser l'utilisation de vos produits FANUC.

Découvrez la gamme de produits

Robot Application Pictures from FANUC HQ Open House Event 2026. R-2000/E series.

Série R-2000/E

Le leader du secteur pour pratiquement toutes les applications nécessitant des robots industriels à forte charge utile.

Laissez-vous inspirer