ROBOSHOT α-S50iB on a light background.

ROBOSHOT Bulucu

Arama motorunu kullanarak size en uygun Elektrikli Plastik Enjeksiyon Makinelerini bulun. Aramanızı daha da daraltmak için kriterlerden herhangi birini seçin. Arama kalıplarınızı değiştirmek için kutuları işaretleyin veya işaretlerini kaldırın. Aradığınız model sayfasına ulaşmak için sonuçlara tıklayın.

Aramanızı detaylandırın

0 ROBOSHOT Modelleri – 0-0 ROBOSHOT Modelleri
The FANUC Roboshot α-S50iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.
roboshot
Vida çapı (mm)
18 , 20 , 22 , 26 , 28 , 32 mm
Kolon arası mesafe, HxV
360 x 320 mm
Ton
500 kN | 50 tonf
The FANUC Roboshot α-S300iB large capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.
roboshot
Vida çapı (mm)
64 , 68 , 72 , 80 mm
Kolon arası mesafe, HxV
810 x 710 mm
Ton
3000 kN | 300 tonf
The FANUC Roboshot α-S100iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.
roboshot
Vida çapı (mm)
22 , 26 , 28 , 32 , 36 , 40 mm
Kolon arası mesafe, HxV
460 x 410 mm
Ton
1000 kN | 100 tonf
The FANUC Roboshot α-S150iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.
roboshot
Vida çapı (mm)
32 , 36 , 40 , 44 , 48 , 52 mm
Kolon arası mesafe, HxV
560 x 510 mm
Ton
1500 kN | 150 tonf
The FANUC Roboshot α-S220iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.
roboshot
Vida çapı (mm)
32 , 36 , 40 , 44 , 48 , 52 , 56 mm
Kolon arası mesafe, HxV
650 x 650 mm
Ton
2200 kN | 220 tonf
The FANUC Roboshot α-S450iB large capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.
roboshot
Vida çapı (mm)
68, 72, 80, 90, 100 mm
Kolon arası mesafe, HxV
920 x 920 mm
Ton
4500 kN | 450 tonf
roboshot
Vida çapı (mm)
14, 16, 18 mm
Kolon arası mesafe, HxV
260 x 235 mm
Ton
150 kN | 15 tonf
The FANUC Roboshot α-S450iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.
roboshot
Vida çapı (mm)
48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Kolon arası mesafe, HxV
920 x 920 mm
Ton
4500 kN | 450 tonf
The FANUC Roboshot α-S130iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.
roboshot
Vida çapı (mm)
26 , 28 , 32 , 36 , 40 mm
Kolon arası mesafe, HxV
530 x 530 mm
Ton
1300 kN | 130 tonf
The FANUC Roboshot α-S450iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.
roboshot
Vida çapı (mm)
64, 68, 72, 80 mm
Kolon arası mesafe, HxV
920 x 920 mm
Ton
4500 kN | 450 tonf
The FANUC Roboshot α-S30iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.
roboshot
Vida çapı (mm)
14 , 16 , 18 , 20 , 22 mm
Kolon arası mesafe, HxV
310 x 290 mm
Ton
300 kN | 30 tonf
The FANUC Roboshot α-S300iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.
roboshot
Vida çapı (mm)
32 , 36 , 40 , 44 , 48 , 52, 56 mm
Kolon arası mesafe, HxV
810 x 710 mm
Ton
3000 kN | 300 tonf
The FANUC Roboshot α-S250iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.
roboshot
Vida çapı (mm)
32 , 36 , 40 , 44 , 48 , 52, 56 mm
Kolon arası mesafe, HxV
710 x 635 mm
Ton
2500 kN | 250 tonf
The FANUC Roboshot α-S450iB ultra small capacity combines CNC precision technology with electric injection moulding.
roboshot
Vida çapı (mm)
40, 44, 48, 52, 56 mm
Kolon arası mesafe, HxV
920 x 920 mm
Ton
4500 kN | 450 tonf
The FANUC Roboshot α-S300iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.
roboshot
Vida çapı (mm)
40, 44, 48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Kolon arası mesafe, HxV
810 x 710 mm
Ton
3000 kN | 300 tonf
The FANUC Roboshot α-S150iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.
roboshot
Vida çapı (mm)
22 , 26 , 28 , 32 , 36 , 40, 44 mm
Kolon arası mesafe, HxV
560 x 510 mm
Ton
1500 kN | 150 tonf