SABO-DEMO

DEMO'da Otomasyon En İyi İlaçtır

İlaç endüstrisinin önemli bir oyuncusu, FANUC'un otomatik çözümleriyle üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdı. FANUC robotlarını entegre ederek DEMO, dolum, paketleme ve etiketleme süreçlerini optimize etti ve operasyonlarında verimlilik, doğruluk ve genel üretkenlikte artış sağladı.
Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
in English with English subtitles.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Yunanistan'da bulunan büyük bir ilaç çözümleri üreticisi olan DEMO SA, plastik kapların ve torbaların tepsi bazlı sterilizasyonunu içeren süreçlerin yükleme ve boşaltma işlemlerini otomatikleştirmek istiyordu. Tepsilerin, torbaların ve kapların taşıma işlemlerinde aşırı farklılıklar olması nedeniyle, şirket çok çeşitli robot boyutları ve tiplerine ihtiyaç duyacağını biliyordu.

Çözüm

DEMO SA, otomasyon projeleri için uzun vadeli ortağı olan, endüstriyel çözümlerin önde gelen tedarikçisi ve üretim hattı robotik uzmanı SABO SA'ya başvurdu. FANUC, SABO'nun uzun süredir stratejik ortağıdır ve DEMO dahil olmak üzere birçok önceki projeye robotlar sağlamıştır. En son gereksinim için FANUC, dört farklı modelden toplam sekiz robot tedarik etti.

Sonuç

Bu son derece başarılı otomasyon sisteminin uygulanmasıyla DEMO SA artık 7/24 kesintisiz üretim yapabilmektedir. Ayrıca, verimlilik artarken üretim maliyetleri düşmüştür. Personel ise esnek ve kullanımı kolay bir operatör arayüzü ve modern, ilham verici bir çalışma ortamının avantajlarından yararlanmaktadır.

DEMO S.A.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria

1965 yılında kurulan DEMO SA, Atina banliyölerindeki genel merkezinden ilaç ürünlerinin üretimi ve satışında faaliyet göstermektedir. Şirket bugün 66.000 m2'lik üretim alanına ve 1.300 çalışana sahiptir, bu da onu hastane pazarında çok güçlü bir konuma sahip önemli bir ilaç üreticisi haline getirmektedir. DEMO, Yunanistan'ın en büyük enjektabl ilaç üreticisi ve küresel kuruluşların resmi tedarikçisidir.

DEMO S.A. HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Robotlar Sterilizasyon Sürecinde En Yüksek Hijyen Seviyesini Sağlar

DEMO SA, çeşitli kategorilerde enjektabl ilaçlar tedarik etmekte ve dünya çapında 85 ülkeye ihracat yapmaktadır. Bu sorumluluk, nihai olarak dünya çapındaki hastaneler ve diğer medikal kuruluşların, en yüksek kalite standartlarını korurken ürünleri zamanında ve verimli bir şekilde tedarik etmek için DEMO'ya güvendiği anlamına gelmektedir.

Bu düşüncelerden hareketle DEMO, otomasyonu en ilerici ve başarılı iş stratejilerinden biri olarak görmektedir. Şirket, son yıllarda çoğu uzun vadeli endüstriyel ekipman ortağı SABO SA'nın yardımıyla bir dizi üretim ve paketleme hattını otomatikleştirmiştir.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria

DEMO SA Teknik Direktörü Argyris Lellos, “Yeni otomasyon projemiz için SABO'yu seçtik çünkü bu alanda deneyimli ve FANUC robotları kullanıyorlar” diye açıklıyor. “FANUC robotlarını tercih ediyoruz: bugüne kadar toplam 12 FANUC robotuyla dört üretim hattını otomatikleştirdik.”

Otomasyon gerektiren en son üretim alanı, tepsi tabanlı sistemlerde plastik kapların ve torbaların sterilizasyonunu gerçekleştiriyor. Temizleme işleminden sonra DEMO, plastik ampulleri enjektabl ilaçlarla doldururken, torbalar steril solüsyonları taşıyor. Bu nedenle en yüksek hijyen seviyelerine ulaşmak çok önemli. Hattın otomasyonu açısından, çeşitli robotlar tepsiler, kaplar ve torbalarla ilgili çeşitli yükleme, boşaltma, toplama, yerleştirme ve taşıma işlemlerini gerçekleştirmek zorunda.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria

SABO SA Endüstriyel Çözümler Satış Müdürü Angelos Markou, “Plastik kapları tepsilere yüklemek ve tepsilerden boşaltmak için FANUC M-710𝑖C hafif 6 eksenli robotu seçtik” diyor. Bu robot, SABO tarafından tasarlanan bir uç efektör kullanarak tek bir kaldırma hareketiyle birden fazla plastik kabı taşıyıp yerleştiriyor veya çıkarıyor.

SABO ayrıca, tepsileri taşımak için iki adet daha büyük FANUC 6 eksenli robot kurdu. R-2000𝑖C/165F modelleri, 165 kg'a kadar yük kaldırabilir ve dar alanlarda çalışabilir. Yeni otomatikleştirilen üretim hattında ayrıca iki adet daha küçük FANUC M-10𝑖D/12 robot kolu ve üç adet FANUC DR-3𝑖B/8L delta robot bulunmaktadır. Delta robotlar, torbaları çok yüksek hızlarda taşımak için uç efektör vantuzları kullanmaktadır.

Markou, “FANUC robotları güvenilir ürünlerdir” diyor. “FANUC'un çok hızlı ve verimli satış sonrası desteği de önemlidir.”

Son sözü, bu son derece başarılı otomasyon projesinin temel avantajlarını sıralayan Lellos'a bırakıyoruz.

“Artık 7/24 kesintisiz üretim yapıyoruz, üretim hızımız arttı, üretim maliyetlerimiz azaldı ve arıza süreleri kısaldı,” diyor. “Robotların kapladığı alanın az olması sayesinde yerden de tasarruf ettik. Diğer avantajlar arasında çalışanlarımız için daha iyi bir çalışma ortamı ve çok esnek ve kolay bir operatör arayüzü sayılabilir. DEMO'da gelecekteki otomasyon projelerimiz için SABO ve FANUC'a güveniyoruz.”

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.