Skip to main content
Lettner

FANUC IoT Sistemi, Lettner'de Makine Çalışma Süresini Artırıyor

Herhangi bir imalat işletmesi büyüdükçe, daha iyi üretim izleme ve kontrol sağlama ihtiyacı da artar. Dijital çağda, giderek daha fazla sayıda işletme PC tabanlı IoT yazılım takımlarına yönelmektedir. Ancak hangisini seçmeli? Lettner Metallbearbeitung'in ortaya koyduğu gibi, FANUC'un MT-LINK𝑖 ürününü tercih etmek için birçok neden vardır.
Success Story Lettner about MT-LINKi - FANUC Germany
Duration: 1.21
German with English subtitles

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

7/24 vardiyalı çalışarak milyonlarca küçük tornaya tabi parça üreten 45 takım tezgahına sahip Lettner Metallbearbeitung, üretim durumunu daha iyi izlemeye yardımcı olacak bir IoT yazılım çözümü arıyordu. Şirket, özellikle üretim programları üzerinde felaket etkisi yaratabilecek uzun süreli duruşları önlemek istiyordu.

Çözüm

Pazarı değerlendirdikten sonra şirket, FANUC'un MT-LINK𝑖 çözümünü tercih etti. Bu gelişmiş yazılım, 1 ila 2.000 makine, robot ve diğer cihazlardan gelen verileri denetleyip yönetebilen, tamamen ölçeklenebilir bir takım tezgahı izleme çözümüdür.

Sonuç

Bugün Lettner, MT-LINK𝑖'i kullanarak makine arıza eğilimlerini ortaya çıkarıyor ve bunların nedenlerini anlıyor. Bu sayede şirket, sorunları çözüyor ve üretimin kesintisiz devam etmesini sağlıyor. Özellikle, gece vardiyasında ortaya çıkan hata mesajları, makine çalışma süresine önemli ölçüde olumlu etki ediyor.

Lettner Metallbearbeitung

2011 yılında kurulan Lettner Metallbearbeitung (LMB), çeşitli endüstriler için çok çeşitli bileşenlerin hassas tornalanmasında endüstri uzmanıdır. Diş laboratuvarları, medikal tesisler, otomotiv fabrikaları ve mekanik/hidrolik sistem üreticileri, somun, vida, pim ve diğer parçalarını Almanya'nın Augsburg kentine yakın Finningen'de bulunan LMB'nin gelişmiş üretim tesisinden temin etmektedir. Uluslararası ISO 9001 kalite standardına sahip LMB, alüminyum, paslanmaz çelik, serbest kesme çeliği, pirinç ve plastik gibi malzemeleri işlemektedir.

Lettner HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Success Story Lettner about MT-LINKi - FANUC Germany

Torna parçası uzmanı FANUC'un MT-LINK𝑖 çözümüne geçti

Yaklaşık 45 takım tezgahı bulunan LMB Metallbearbeitung (LMB), her yıl genellikle 0,6 ila 22 mm aralığında küçük çaplı milyonlarca parça üretmektedir. Bu kadar çok makine ve yüksek hacimlerde üretimde, üretim durumunu ve verimi takip etmek zor olabilir. Bu nedenle şirket, FANUC'un MT-LINK𝑖 çözümüne yönelmiştir.

MT-LINK𝑖, çeşitli veri setlerini toplayarak, yöneterek ve görselleştirerek fabrikadaki makineleri birbirine bağlayan PC tabanlı bir yazılımdır. Bu gelişmiş IoT takımı, üretim iyileştirmeleri yapmak isteyen fabrikalarda dünya çapında giderek daha popüler hale gelmektedir.

Alexander Lettner, FOUNDER, OWNER AND MANAGING DIRECTOR, testimonial about FANUC MT-LINKi.

Büyük miktarlarda üretim yaptığımız için makinelerin kullanılabilirliği çok önemlidir. Örneğin, 24 saat boyunca üretim durursa, bu gecikmeyi telafi etmek mümkün değildir. Makineler uzun süreli arızalar olmadan çalışmalıdır.

Referans alıntısı

Alexander Lettner

Kurucu, Mal Sahibi ve Genel Müdür

LMB'nin Kurucusu, Sahibi ve Genel Müdürü Alexander Lettner, "Haftanın beş günü, günde 24 saat, iki vardiya ve bir hayalet vardiyada aktif 23 çalışanla üretim yapıyoruz" diye açıklıyor.

FANUC MT-LINK𝑖, OPC UA sunucu protokolü aracılığıyla bir ila 2.000 makine, robot ve PLC gibi diğer cihazlardan gelen verileri denetleyebilen ve yönetebilen, tamamen ölçeklenebilir, kullanıma hazır bir makine takımı izleme çözümüdür. Makine atölyelerinin operasyonel ve üretim verilerini izlemek ve toplamak için ihtiyaç duyduğu tek şey bir PC ve Ethernet bağlantısıdır. FANUC'un gelişmiş yazılımı, alarm geçmişi, makro değişkenler ve sinyal geçmişi, servo motor akımları ve sıcaklıkları, pil ve fan durumu, besleme hızı geçersiz kılmaları ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli veri noktalarını otomatik olarak toplar.

Success Story Lettner about MT-LINKi - FANUC Germany

Lettner, “Makine arıza süreleri ve bunların nedenleri hakkındaki eğilimleri ortaya çıkarmak ve günlük operasyonlarımızı basitleştirmek için MT-LINK𝑖'i kullanmaya başladık. Bu sayede bilgileri herhangi bir PC veya akıllı telefonda görüntüleyebiliyoruz” diyor.

Yazılım, takım tezgahlarına bağlı çeşitli sensörleri izlediğinden, bir tesisi IoT evrenine dahil etmenin basit bir yolunu sunarken, aynı zamanda bir dizi önemli metriği de geliştiriyor.

Lettner, “MT-LINK𝑖 üretim süreleri üzerinde olumlu bir etki yarattı” diyor. “Özellikle, hayalet vardiyada ortaya çıkan hata mesajları daha görünür hale geldi, bu da önlemler almamıza ve makinelerin duruş sürelerini azaltmamıza yardımcı oldu.”

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.