M-1 serisi, maksimum 1 kg yük kapasitesi ve 420 mm'ye kadar çalışma alanı gerektiren çeşitli uygulamalar için ideal olan yüksek hızlı Delta robotlardan oluşan bir seridir. 4 veya 6 eksenli bu robot serisi, çok çeşitli karmaşık uygulamalarda mükemmel tekrarlanabilirlik ve esneklik sunar. Robotların benzersiz delta tasarım mekanizması, hızlı ve hassas montaj uygulamaları için idealdir. Elektronik, hassas mekanik, gıda, medikal ve ilaç gibi sektörlerde çok yönlülük gerektiren küçük parça taşıma işlemleri için mükemmeldir.