Karmaşık, yüksek hızlı işleme için benzersiz kontrolü keşfedin. Bu dünya standartlarında CNC sistemleri, zorlu çok eksenli uygulamaları, eşzamanlı 5 eksen işleme, bileşik işleme ve üstün güvenlik özellikleriyle kolaylıkla gerçekleştirir. Atölye programlamadan çarpışma önlemeye kadar, üretim verimliliği ve hassasiyetinde bir devrim yaşayın.
Birlikte, üretim standartlarını yeniden tanımlayalım ve beklentileri karşılamakla kalmayıp, bunları aşan ürünler yaratalım. 30𝑖/31𝑖/32𝑖-MODEL B Plus'ın üretiminizi nasıl iyileştirebileceğini öğrenmek için bizimle iletişime geçin.
To operate as a successful machine shop in a globally competitive marketplace there is a genuine need for differentiation. Increasingly, machine shops are turning to automation and digitalisation as ways to set themselves apart. Germany-based Roland Erdrich GmbH is a case in point. By standardising on FANUC for its CNC, robot and communication protocol requirements, the company is going from strength-to-strength.
Bir fabrikayı otomatikleştirirken, sistemlerin güvenilirliği verimlilikleri kadar önemlidir. Mükemmel bir bakım ve onarım hizmeti, büyük fark yaratabilir.
Özel makine üreticileri, doğru kontrol sistemini seçmenin proje başarısı için çok önemli olduğunu söyleyecektir. Söz konusu makine, yüksek hızlarda ve ultra hassas bir şekilde eşzamanlı kontrol gerektiren birden fazla eksene sahipse, FANUC en uygun CNC çözümlerini sunar. Macaristan merkezli özel lazer kesim makinesi üreticisi Unique Method, bu gerçeği keşfeden şirketler arasında yer almaktadır.
Tornalama gibi eski bir işlemi yeniden geliştirmek, insanüstü yaratıcılık ve yenilikçilik gerektirir. Dahası, bu yeni makine vizyonlarını ve konseptlerini gerçeğe dönüştürmek için son derece gelişmiş kontrol teknolojisi gerekir. Bu düşünceden hareketle, takım tezgahı üreticisi FFG Werke, çığır açan yeni dikey tornalama merkezini tamamlayacak gerekli kapasite ve performansa sahip bir CNC sistemi için nereye başvuracağını çok iyi biliyordu: FANUC.