The M-710𝑖D/70 is a 6-axis, 70 kg payload capacity robot with a unique curved J2 arm designed to minimise interference and collision risks. This model continues the legacy of the M-710 series, optimised for both weight and payload efficiency. With increased payload capacity and cost-effective performance, the fully enclosed design provides robust protection against water and dust, protecting critical components such as reducers and cables. This makes the M-710𝑖D/70 a versatile and reliable solution for a wide range of industrial applications.
Achieve the perfect balance between efficiency and performance by opting for this lightweight powerhouse. It weighs just 580 kg and can handle payloads of up to 70 kg.
Zmanjšano tveganje za motnje
Z ukrivljeno roko J2 zmanjšajte motnje in nevarnost trka z bližnjimi ovirami ter zagotovite bolj gladko in varno delovanje.
Popolnoma zaprto
Zaščitite občutljive komponente, kot so reduktorji in kabli, ter povečajte vzdržljivost in zanesljivost s popolnoma zaprto obliko, odporno na vodo in prah v različnih okoljih.
Pripravljeni na zahtevno okolje
Idealna izbira za prašna in vlažna okolja, saj stopnja zaščite IP67 za zapestje in IP54 za telo ščiti robota pred vlago in prahom.
Največja vsestranskost
Dodajte izbirni način paletiranja in se linearno premikajte skozi singularnost. To vam omogoča, da ga lahko uporabljate kot polnopravnega 6-osnega robota in kot 5-osnega robota za paletiranje.
Največja prilagodljivost
Povečajte prilagodljivost in prihranite prostor s stropno ali kotno montažo.
Service First
Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.
Access essential technical specifications and valuable information about our products through our downloadable documents, aiding your decision-making process and maximising the utilisation of your FANUC products.
Krmilnik R-30𝑖B Plus je visoko zmogljiv krmilnik, oblikovan za pametnejšo produktivnost. Izdelan je za lažjo uporabo robotov in avtomatizacije v proizvodni industriji. Z več integriranimi strojnim...
Explore a wide range of robot accessories that integrate seamlessly with our robots and cobots. Learn more about how you can optimise your automation project.
Robotom FANUC omogočamo, da vidijo!
𝑖RVision je edinstven, v celoti integriran sistem za vizualno zaznavanje družbe FANUC, ki Robotom FANUC omogoča, da vidijo, zaradi česar je proizvodnja hitrejš...
𝑖Tehnologija RPickTool dviguje robotiko na novo raven spretnosti. S tem, ko robotom omogoči integriran sistem vida, jim omogoči neke vrste "koordinacijo oko-roka", podobno kot pri ljudeh. Tako lah...
FANUC 𝑖PC Box je oblikovan za vrhunsko delovanje in zanesljivost ter zagotavlja zanesljivo industrijsko rešitev za napredne aplikacije robotike, ki zahtevajo visoko računsko zmogljivost. Opremljen...
Robotom FANUC omogočamo, da čutijo! Senzorji sile FANUC dajejo vašim robotom človeški dotik z merjenjem sile in navora v šestih dimenzijah. Ta tehnologija izboljša vašo avtomatizacijo, saj robotom ...
Popolnoma integriran, standardiziran in obsežen paket pomožnih osi z motorji FANUC je idealna rešitev za najrazličnejše aplikacije, ki zahtevajo dodatno os za dopolnitev vašega robota, kot so vodil...
Naše rešitve za ročno vodenje omogočajo hitro in preprosto programiranje vašega robota, saj ga vodijo po poteh gibanja. To preprosto upravljanje s strani operaterja, ki ne zahteva dodatnega poznava...
Explore our +250 software functions that empower you to do more. From safety to communication tools and application software, find exactly what you need to elevate your robotics projects with ease.
Okvara robota lahko povzroči velik izpad proizvodnje sistema. FANUC Zero Down Time je rešitev FANUC IoT, oblikovana za odpravo nepredvidenih zastojev v proizvodnji in izboljšanje delovanja Robotov ...
ROBOGUIDE: vrhunska programska oprema za programiranje in simulacijo brez povezave, prilagojena posebej za robote FANUC. S svojo vrhunsko tehnologijo ROBOGUIDE uporabnikom omogoča, da brez težav us...
Nastavitev aplikacije je poenostavljena z aplikacijsko programsko opremo FANUC, ki je postala neprecenljivo sredstvo tako za integratorje kot za uporabnike. Programske rešitve imajo prilagojene men...
Izboljšajte robote FANUC z naprednimi komunikacijskimi protokoli. Izkoristite moč naprednih komunikacijskih protokolov, da zagotovite nemoteno integracijo in optimalno delovanje v svojih sistemih. ...
Z našimi brezplačnimi programskimi rešitvami za gibanje sprostite celoten potencial svojih robotov FANUC. Od optimizacije iskanja poti za največjo učinkovitost do nemotenega usklajevanja več roboto...
Predvsem varnost upravljavca je najpomembnejša sestavina oblikovanja robotike. Ustvarjanje varne postavitve je lahko drago in ima lahko velik vpliv na prostor. Za reševanje teh izzivov družba FANUC...
Avtomatizacija postopka paletiranja lahko poveča varnost in učinkovitost vaših dejavnosti. S široko paleto možnosti, med katerimi lahko izbirate, boste našli popolno rešitev za različne velikosti, koristne tovore, čase ciklov in potrebe po natančnosti, vse to pa bo zagotovilo, da bodo vaši izdelki obravnavani z največjo skrbnostjo.
Avtomatizirajte rokovanje z materialom z industrijskimi roboti in tako omogočite številne prednosti za svoje podjetje. Bistveno povečajte učinkovitost in produktivnost z zmanjšanjem časa in truda, ki sta potrebna za ročno rokovanje. Pustite robotom neprekinjeno delovanje brez utrujanja, da zagotovite dosledno delovanje in zmanjšate število napak, kar vodi k večji prepustnosti in hitrejši obdelavi.
Nihče nima več izkušenj z avtomatizacijo proizvodnje električnih vozil kot družba FANUC. Zaupajte nam pomoč pri avtomatizaciji vseh vaših proizvodnih procesov električnih vozil.
Široka ponudba skladiščnih robotov družbe FANUC ustreza potrebam vseh, ki želijo uporabiti avtomatizacijo v svojem skladišču, distribucijskem centru, centru izpolnjevanja in še kje.