The FANUC LR Mate/25-19A Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

M-20𝑖B/25C pentru alimente/cleanroom

Modelul M-20𝑖B/25C este finisat cu o vopsea epoxidică albă specială pentru a indica rezistența sa la agenții de curățare și este utilizat în operațiunile zilnice de spălare tipice pentru mediile cleanroom, cum ar fi zonele alimentare 2 sau industria medicală, optică, farmaceutică sau electronică. Acest model îndeplinește cerințele standard (IP67) ale unor astfel de medii exigente fără a compromite viteza și repetabilitatea robotului. Datorită designului său subțire, complet încapsulat, robotul pentru camere curate atinge niveluri ridicate de flexibilitate, oferindu-i versatilitatea de a realiza aplicații în celule compacte. Acest robot pentru camere curate poate atinge clasa de cameră curată ISO 5.
Sarcina utilă robot
25 kg
Raza de acțiune robot
1835 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialist în aplicații alimentare

Evitați riscul de contaminare cu vaselină de uz alimentar NSF-H1. Beneficiați de un design rezistent la spălare cu un strat epoxidic alb, șuruburi de asistență anti-rugină și clasificare IP67.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Gata pentru camera curată/sterilă

Îndepliniți cerințele mediilor curate cu un design igienic cu acoperire epoxidică albă, șuruburi anti-rugină și standard ISO 5.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Mai mult randament

Creșteți-vă productivitatea cu servomotoare puternice și un braț extrem de rigid pentru a obține o accelerație ridicată și timpi de ciclu rapizi. Beneficiați de o mișcare lină, fără vibrații, chiar și la viteze mari de funcționare.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilitate maximă

Profitați de acest model robotic versatil cu opțiuni de montare pe tavan, pe podea și înclinat, făcându-l perfect pentru spațiile restrânse unde flexibilitatea este esențială.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
25 kg
Raza de acțiune robot
1835 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Seria M-20

Liderul industriei în clasa lor pentru sarcina utilă, raza de acțiune și viteza axei. Explorați acum seria noastră M-20!

Inspirați-vă