ROBODRILL Alpha-DiB Plus series photos

ROBODRILL Compact CNC Machining Centers

Uncover the ultra-fast, reliable and versatile FANUC CNC machine series for milling, drilling and tapping.

Versão standard: Rápido, fiável e versátil

A versão standard do centro de maquinação ROBODRILL 𝛼-D𝑖B Plus é conhecida pela sua velocidade e qualidade. É ideal para aplicações padrão, como furação de alta velocidade e roscagem nas indústrias de ferramentas e médica.

Caraterísticas principais dos modelos standard ROBODRILL:

  • Design rígido e mesa cruzada fundida robusta para estabilidade e durabilidade
  • Manutenção fácil graças ao fácil acesso a componentes mecânicos e eléctricos
  • Opções de configuração que permitem uma operação rápida e simples
  • Uma nova 𝑖HMI para uma maior facilidade de utilização e um planeamento completo da manutenção
  • Um ecrã de manutenção dedicado com instruções fáceis de seguir
  • Sistema de aviso prévio integrado para uma maior garantia de qualidade
  • Pressão de refrigeração central de 7 MPa (70 bar) para perfuração ininterrupta em furos profundos e de pequeno diâmetro
  • Uma vasta gama de componentes disponíveis para uma elevada flexibilidade nas tarefas, incluindo mesas rotativas e basculantes

Versão avançada: Maquinação de ponta a alta velocidade

Os modelos Advanced das máquinas ROBODRILL 𝛼-D𝑖B ADV Plus estabelecem a referência de desempenho na sua classe e incluem todas as caraterísticas dos modelos standard - e mais algumas extra. Estas máquinas fresadoras verticais de vanguarda foram concebidas para longos ciclos de produção totalmente automatizados e oferecem o melhor desempenho em termos de precisão e repetibilidade.

Caraterísticas adicionais dos modelos ROBODRILL Advanced:

  • Troca de ferramenta em 0,7 segundos o que permite tempos de ciclo super-rápidos, aumentando a produtividade
  • Capacidade de manipulação de ferramentas de 4 kg, o que aumenta a versatilidade
  • Curso do eixo Z de 400 mm para peças maiores, expandindo as capacidades de maquinação, tornando este centro adequado para maquinação de 5 eixos
  • Maior carga útil da mesa (400 kg) para os modelos M e L

Inspire-se no sucesso dos outros

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
Euroedil

EUROEDIL Enjoys Faster Cutting Rates and Higher Throughput with FANUC Machines

With its new FANUC machines in-site, EUROEDIL has increased its cutting rate and throughput to meet rising volume demands from customers. Moreover, the accuracy and precision of the company’s die-cutting tools have improved noticeably.

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.
Vedos

Vedos Achieves Precision with FANUC ROBODRILL

When it comes to finding the right balance between high-precision, efficiency and cost, precision component manufacturer Vedos relies on FANUC’s ROBODRILL milling centers.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.
WU Mechanische Werkstätte GmbH

Success of FANUC Robot Cell Leads to New Revenue Stream

What do most contract machining companies consider when looking to reach the next level of efficiency, productivity and reliability? The answer, of course, is automation. For this very reason, Germany-based WU Mechanische Werkstätte GmbH built an automation cell -featuring a FANUC industrial robot - for loading and unloading one of its own machine tools. Two years later, a visitor liked the concept so much he asked WU to build him one. This marked the beginning of an additional revenue stream based on the design and build of automation cells featuring high-performance industrial robots from FANUC.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

FANUC robots enable 24/7 CNC machining at RADMOT

Automated CNC machining cells comprising various machine tools and robots require astute design and integration. So why not simplify the process by turning to the world’s most prominent manufacturer of both CNC machine tools and robots: FANUC. That was precisely the strategy of RADMOT, a major Poland-based provider of machining services when it wanted to implement a new CNC milling cell involving three machining centres and two robots that could run unmanned 24 hours a day, 7 days a week – without any collisions between robots.