Automatyzacja zakładów produkujących żywność lub napoje jest łatwiejsza niż mogłoby się wydawać. Automatyzacja w przetwórstwie żywności zapewnia niezmiennie lepszą jakość, skraca czas kompletacji i obsługi oraz zwiększa wydajność poprzez przyspieszenie procesów pakowania. Rezultatem netto są niższe koszty i większa konkurencyjność. Co więcej, inteligentna, specjalistyczna automatyzacja pozwala również elastycznie reagować na dzisiejszą dynamikę konkurencyjnego rynku i stale zmieniające się wymagania przemysłu spożywczego.
Bez względu na to, jaki jest proces produkcyjny w Twojej fabryce, koncentrujemy się na pomocy w znalezieniu najlepszego rozwiązania w celu poprawy wydajności. Dzieląc się naszą wiedzą na temat procesów produkcyjnych i zautomatyzowanych rozwiązań, pokażemy, co jest możliwe i gdzie można wprowadzić ulepszenia.
Bezpieczeństwo żywności jest kluczowe, jeśli chodzi o jej obsługę. Właśnie dlatego firma FANUC zaprojektowała roboty przeznaczone do kontaktu z żywnością, wyposażone w smar spożywczy oraz specjalne wykończenia i funkcje idealne do tych zastosowań. Roboty FANUC przeznaczone do kontaktu z żywnością zostały zaprojektowane z myślą o ograniczeniu ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności i mogą wytrzymać częste i rygorystyczne mycie, jednocześnie maksymalizując szybkość i wszechstronność w podstawowym przetwarzaniu żywności. Roboty te mają zasięg od 550 mm do 1853 mm i obejmują zarówno modele o stopniu ochrony IP67, jak i IP69K. Zapoznaj się z naszymi modelami robotów spożywczych poniżej.
Automatyzacja wtórnego przetwarzania i pakowania żywności i napojów pomaga zoptymalizować produkcję poprzez zwiększenie wydajności przy jednoczesnym przezwyciężeniu wyzwań związanych z pracą. Niezależnie od tego, czy chodzi o paletyzację, czy kompletację i pakowanie - FANUC oferuje rozwiązania robotyczne i cobotowe do automatyzacji wielu zadań manualnych, dzięki którym produkcja żywności pozostanie elastyczna i konkurencyjna. Odkryj niektóre z gotowych do zamówienia wariantów z szerokiej gamy rodzin robotów.
Branże dla automatyzacji - FANUC obsługuje każdą branżę, pomagając w rozwiązywaniu wyzwań związanych z automatyzacją.