FANUC Robots: het Krachtige Gezicht achter Mondmasker Productie
Wanneer de productievraag plots sterk toeneemt, kunnen robots en automatisering helpen om veel sneller aan de eisen te voldoen dan vaak wordt gedacht. Dit succes hangt echter sterk af van de keuze voor robots die eenvoudig te installeren, programmeren en in bedrijf te stellen zijn.
FANUC robots blijken snel te installeren, te programmeren en in bedrijf te stellen.
Per minuut worden er 60 mondmaskers geproduceerd.
Zeer kosteneffectieve en betrouwbare oplossing.
Inzichten
Bedrijf
Verhaal
Producten
Inzichten
Belangrijkste inzichten van Taak naar Resultaat
Taak
Toen de Covid-19-pandemie uitbrak, had Lemoine Holland dringend behoefte aan een razendsnelle manier om mondmaskers te produceren en zo bij te dragen aan het indammen van het virus. Al snel werd duidelijk dat automatisering de beste oplossing bood.
Oplossing
Bij Lemoine Holland werden meerdere FANUC-robots geĆÆnstalleerd ā waaronder industriĆ«le, mini- en SCARA-robots ā om het productieproces te automatiseren. Voor een snelle installatie en ingebruikname zorgden Simple Robotic Automation en Alpha Robotica respectievelijk voor de systeemintegratie en robotprogrammering.
Alpha Robotica is ontstaan uit de eerste FANUC-robotintegrator in de Benelux. Na meer dan tien jaar ervaring te hebben opgebouwd, werd het bedrijf in 2001 opgericht en groeide het al snel uit tot een gerespecteerde expert in de programmatie van industriĆ«le robots ā zowel voor eindgebruikers als voor systeemintegratoren. Dankzij hun brede expertise kan Alpha Robotica overweg met alle softwareversies en toepassingen, zowel nieuw als bestaand. De specialisten van het bedrijf werken samen met toonaangevende integratoren en kunnen moeiteloos aanpassingen doen aan bestaande systemen of software voorbereiden voor andere programmeurs.
Lemoine Holland maakt deel uit van het wereldwijde Groupe Lemoine, met hoofdkantoor in Frankrijk, en beschikt over unieke expertise in de productie van huidverzorgings- en hygiƫneproducten op basis van katoen.
De productielijn bestaat uit vier gekoppelde assemblagestations met een aantal FANUC SCARA en industriƫle robots. De werkzaamheden bestaan uit maskerproductie, stapelen, verpakken en palletiseren, waarbij mondmaskers worden geproduceerd met een snelheid van 60 per minuut.
De eerste bewerking is maskerproductie/montage. Aan het einde van deze lijn staat een FANUC SR-3šA SCARA-robot die voltooide maskers lost en stapelt met een snelheid van 1 per seconde. Hier voert een visioncamera een kwaliteitscontrole uit.
De gestapelde maskers gaan via een transportband naar een FANUC R-2000šB/210F robot, die alle stapels overbrengt naar twee verpakkingsmachines. Hij voert deze taak uit door een hele sectie van de modulaire transportband op te tillen en deze vervolgens te oriĆ«nteren en te plaatsen.
Ā
Aan het einde van elke verpakkingsmachine, die de gestapelde mondmaskers in verzegelde plastic verpakkingen plaatst, verpakt een FANUC LR Mate 200šD mini robot twee verpakkingen tegelijkertijd. Tot slot palletiseert een andere FANUC R-2000šB/210F robot de dozen, klaar voor verzending.
Naast de betrouwbare en efficiƫnte prestaties van de FANUC robots, was de sleutel tot het succes van dit project de vroege betrokkenheid van deskundige technologiepartners, Simple Robotic Automation en Alpha Robotica. Alpha Robotica hanteert voor elk project een pragmatische en doelgerichte aanpak en kenmerkt zich door betrokkenheid in de engineering/conceptfase. Op deze manier richt Alpha Robotica zich op het maken van een sterke en wederzijds waardevolle relatie.
Het productieproces van mondmaskers bij Lemoine Holland is volledig geautomatiseerd, waardoor er geen menselijke arbeid nodig is.Deze aanpak biedt een uiterst kostenefficiĆ«nte en betrouwbare oplossing ā iets wat tijdens een grootschalige gezondheidscrisis van groot belang was. Ook vandaag blijft de lijn een stabiele bron van mondmaskers leveren, aangezien de vraag nog steeds hoog is.
Producten
Maak kennis met de Technologie: Ontdek Verwante Producten
De R-2000šC/210F is een 6-assige robot die is ontworpen als een allrounder voor het hanteren van zware payloads tot 210 kg. Dit model beschikt over een slank polsontwerp, wat zorgt voor uitstekend...
De LR Mate 200šD is een compacte 6-assige robot met ongeveer de grootte en reikwijdte van een menselijke arm. Hij combineert de beste payload in zijn klasse met standaard IP67-bescherming en uitst...
De SR-3šA, met een payload van 3 kg en een horizontaal bereik van 400 mm en een verticaal bereik van 200 mm, is perfect afgestemd op kleinschalige robottoepassingen zoals assemblage, pick-and-plac...
Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.
Automatiseer uw material handling met industriƫle robots en ontdek tal van voordelen voor uw bedrijf. Verhoog de efficiƫntie en productiviteit aanzienlijk door de tijd en inspanning van handmatige handling te verminderen. Laat robots continu en zonder vermoeidheid werken voor een constante prestatie en minimale fouten, wat resulteert in een hogere output en snellere verwerkingstijden.
Het automatiseren van uw palletiseerproces kan zowel de veiligheid als de efficiƫntie van uw activiteiten verhogen. Met een breed scala aan opties waaruit u kunt kiezen, vindt u de perfecte oplossing voor verschillende formaten, ladingen, cyclustijden en precisiebehoeften, terwijl u er zeker van kunt zijn dat uw producten met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.