FANUC ROBOCUT high precision pitch error compensation function delivers significantly improved accuracy, a special factory-calibrated compensation grid ensures pitch error correction over the entire X-Y table area as opposed to the conventionally used single central point.

Pitch Error Compensation Functie

Deze innovatie detecteert en corrigeert pitchfouten met behulp van geavanceerde sensoren en software, wat zorgt voor verbeterde precisie, minder verspilling, langere levensduur van machines en kostenbesparingen. De functie is toepasbaar in alle industrieƫn - van luchtvaart tot medische apparatuur, - en stelt nieuwe normen voor nauwkeurigheid en efficiƫntie. Bereid u voor op een revolutie in productieprecisie. Dankzij een speciaal vooraf gekalibreerd compensatieraster wordt de correctie van pitchfouten uitgevoerd over het volledige X-Y-tafeloppervlak, in tegenstelling tot de conventionele methode waarbij slechts ƩƩn centraal punt wordt gebruikt. Deze functie is bijzonder waardevol bij het snijden van grote matrijsplaten.