FANUC iPC, with widescreen LCD supports
both portrait and landscape orientation. Hardware
keyboard and control panel can be eliminated, reducing
the number of parts. The display panel is with a precise
capacitive touch screen, which provides excellent
usability and allows smartphone-like intuitive operation.

š‘–PC

Ontworpen voor ultieme gebruiksvriendelijkheid. De nieuwe FANUC š‘–PC met breedbeeld LCD ondersteunt zowel portret- als landschapsweergave. Hardware toetsenbord en bedieningspaneel kunnen worden geĆ«limineerd, waardoor het aantal onderdelen wordt gereduceerd. De FANUC š‘–PC is uitgerust met een nauwkeurig capacitief touchscreen, wat zorgt voor een uitstekende gebruiksvriendelijkheid en een smartphone-achtige intuĆÆtieve bediening.

Voordelen voor uw Bedrijf

Icon for multiple display units. SVG

Breed Scala aan Schermopties

De FANUC š‘–PC heeft een groot aantal schermopties om aan uw behoeften te voldoen. Hij wordt geleverd met schermen die ontworpen zijn om maximaal te functioneren in de zwaarste productieomgevingen.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Snelle Gegevensoverdracht

De FANUC š‘–PC maakt verbinding met een stand-alone CNC via FANUC's High-Speed Serial Bus (HSSB), ter vervanging van het standaard beeldscherm. HSSB zorgt voor een snelle overdracht van bulkdata tussen de FANUC š‘–PC en de CNC.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Geavanceerde Technologie

De FANUC š‘–PC is uitgerust met een Intel 6th gen core processor, 4 Ethernetpoorten en een veilig Windows10 IoT OS. Hij heeft tot 32GB ECC-geheugen en heeft uitbreidbare SSD-capaciteit met 1 slot tot 240GB.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Ultiem Gebruiksgemak

Verhoog de efficiĆ«ntie met de veelzijdige FANUC š‘–PC met een breedbeeld LCD-scherm dat geschikt is voor staande en liggende oriĆ«ntaties. Stroomlijn uw opstelling met minder componenten en geniet van intuĆÆtieve bediening.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Betrouwbaar en Robuust

Gebouwd voor betrouwbaarheid, gedijt de FANUC š‘–PC in geavanceerde productieomgevingen. Hij is bestand tegen elektrische ruis en trillingen en is perfect voor veeleisende omgevingen.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag aan gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Download voor meer informatie

Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloads. Deze zullen u helpen om de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.

Voor Customisation

Illustration of FOCAS library

FOCAS Bibliotheek

Geef uw CNC-bewerkingen een boost! Maak eenvoudig verbinding met je CNC machine via Ethernet of glasvezel. Pas functies aan, wijzig macroprogramma's en geniet van intuĆÆtieve toegang tot geavanceerde CNC-tools.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Schermen op Maat - FANUC PICTURE

Naadloos aanpassen van de operatorinterface en HMI-schermen voor complexe taken. Ongeƫvenaard maatwerk, verbeterde interfaces, soepele bediening en op maat gemaakte bedieningspanelen zorgen voor een optimale gebruikerservaring.
Image of CNC screen. Startup tool

Setup Tools - FANUC Ladder III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool, CNC Startup Tool

Verbeter de efficiƫntie van uw industriƫle activiteiten met onze setup tools. Vereenvoudig het programmeren, pas systemen aan en bereik efficiƫnte en nauwkeurige configuraties voor een hogere productiviteit.
FANUC SERVO GUIDE is a WindowsĀ® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Verhoog de automatisering met de allernieuwste servotechnologie. Ervaar precisie, naadloze integratie en optimale prestaties. Duurzaam, energiezuinig en met ondersteuning op maat voor een optimale wer
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Selecteer eenvoudig motoren en versterkers met behulp van FANUC Servo Sizer. Voer uw specificaties en bedrijfsomstandigheden in voor optimale aanbevelingen voor motoren en versterkers. Gratis en gebruiksvriendelijk.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

AI Thermische Uitzettingscompensatie

Ervaar ongeƫvenaarde precisie en efficiƫntie in industriƫle machines. Onze oplossing minimaliseert thermische uitzetting wat zorgt voor consistente nauwkeurigheid, minder stilstand en een hogere productiviteit.