Wire-cutting workpiece on FANUC CCR rotary table.

FANUC ROBOCUT met CCR Draaitafel

De FANUC ROBOCUT is beschikbaar met een CCR draaitafel die geïndexeerd en simultaan bestuurd kan worden. De ROBOCUT CCR is uitgerust met een FANUC servomotor en roterende encoder die maximale precisie biedt in een breed toepassingsgebied. Doordat het niet meer nodig is het werkstuk handmatig te draaien, bespaart de FANUC CCR-draaitafel u tijd tijdens bewerkingsprocessen. Deze draaitafel is bij uitstek geschikt voor de productie van medische producten en PCD-gereedschappen. De tafel is waterdicht afgesloten en standaard voorzien van een lekkage-detectiesysteem. De CCR-draaias is speciaal ontwikkeld voor ROBOCUT. PCD-/hardmetalen gereedschappen en andere werkstukken die 6-assige bewerkingen vereisen, kunnen met deze optie nauwkeurig en kostenefficiënt worden bewerkt. Dankzij het compacte formaat zijn extra opspanplaatsen op de machinetafel mogelijk, wat zorgt voor maximale benutting van de machine.

Download voor Meer Informatie

Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloads. Deze zullen u helpen om de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.