The FANUC CRX-30iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

CRX-30𝑖A - Alimente

Robotul colaborativ CRX-30𝑖A/L de uz alimentar este proiectat pentru industria alimentară și a băuturilor. Echipat cu vaselină de uz alimentar NSF-H1, vopsea epoxidică albă și placare rezistentă la rugină/ chimicale, cobotul CRX-30𝑖A de uz alimentar este o soluție ideală pentru manipularea alimentelor, în medii umede sau cu cerințe stricte de igienă. Acesta are o sarcină utilă de 30 kg și o rază de acțiune de 1 756 mm - ceea ce îl face cel mai puternic din seria CRX de roboți colaborativi. Tableta sa Teach Pendant (TP) oferă clienților o modalitate rapidă și ușoară de programare, cu caracteristici ușor de utilizat și funcționalitate intuitivă de tip drag-and-drop. Seria CRX de coboți funcționează 8 ani fără întreținere majoră, cu fiabilitatea industrială dovedită pe care o așteaptă clienții FANUC.
Sarcina utilă robot
30 kg
Raza de acțiune robot
1756 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialist în aplicații alimentare

Evitați riscul de contaminare cu vaselină de uz alimentar NSF-H1. Beneficiați de un design cu o acoperire epoxidică albă, placare rezistentă la rugină/chimicale și clasificare IP67.
Text

Mișcare unică under-flip

Puteți lucra în spații mai restrânse datorită mișcării under-flip. Este soluția perfectă pentru acele aplicații care necesită o sarcină utilă mai mare într-un spațiu redus.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Repetabilitate mare

Repetați aceeași mișcare de mai multe ori cu exact aceeași dexteritate datorită unei repetabilități de până la +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Simțul tactil

Beneficiați de o atingere ușoară - fiecare CRX vine standard cu capacități interne de detectare a forței, oferind robotului simțul tactil și al pipăitului fără a fi nevoie de hardware sau software suplimentar.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Învățare prin ghidare manuală

CRX poate învăța cu ușurință de la oameni. Trebuie doar să utilizați funcția de învățare prin ghidare manuală pentru a instrui și a conduce robotul în poziția dorită și să o salvați pe tabletă utilizând funcționalitatea drag & drop.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Conectare ușoară

Integrați cu ușurință dispozitive periferice de la terți cu FANUC End of Arm Tooling (EOAT), accesorii și plug-in-uri.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
30 kg
Raza de acțiune robot
1756 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Dispozitive CRX

Seria CRX de roboți colaborativi face ca automatizarea dvs. să fie simplă și rapidă. Integrați cu ușurință dispozitivele periferice cu ajutorul uneltelor pentru capătul brațului (EOAT), accesoriilor și plugin-urilor aprobate de FANUC. Descoperiți acum selecția.

Descoperiți seria de produse

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Seria CRX

Sigur, flexibil, rapid de implementat și ușor de programat. Explorați acum seria CRX!

Inspirați-vă