FANUC iPC, with widescreen LCD supports
both portrait and landscape orientation. Hardware
keyboard and control panel can be eliminated, reducing
the number of parts. The display panel is with a precise
capacitive touch screen, which provides excellent
usability and allows smartphone-like intuitive operation.

𝑖PC

Conceput pentru o utilizare optimă. Noul 𝑖PC FANUC cu ecran LCD lat suportă atât orientarea portret, cât și orientarea peisaj. Tastatura hardware și panoul de control pot fi eliminate, reducând numărul de piese. FANUC 𝑖PC este echipat cu un ecran tactil capacitiv precis, care oferă o utilizare excelentă și permite o operare intuitivă de tip smartphone.

Beneficii pentru afacerea dvs.

Icon for multiple display units. SVG

Varietate largă de opțiuni de afișare

FANUC 𝑖PC are o mare varietate de opțiuni de afișare pentru a se potrivi nevoilor dvs. Acesta vine cu ecrane concepute pentru a oferi operabilitate maximă în cele mai dificile medii de producție.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Transfer de date de mare viteză

FANUC 𝑖PC se conectează la un CNC autonom prin intermediul HSSB (High-Speed Serial Bus) al FANUC, înlocuind unitatea de afișare standard. HSSB asigură transferul rapid de date voluminoase între FANUC 𝑖PC și CNC.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Tehnologie avansată

𝑖PC FANUC are un procesor Intel 6th gen core, 4 porturi Ethernet și sistem de operare IoT Windows10 sigur. Se mândrește cu o memorie ECC de până la 32GB și o capacitate SSD extinsă de 1 slot, de până la 240GB.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Utilizare finală

Creșteți eficiența cu versatilul 𝑖PC FANUC, care prezintă un ecran LCD lat, potrivit pentru orientarea portret și peisaj. Simplificați-vă configurația cu mai puține componente și bucurați-vă de control intuitiv.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Fiabile și robuste

Construit pentru fiabilitate, 𝑖PC-ul FANUC prosperă în producția avansată. Rezistând la zgomot electric și vibrații, este perfect pentru medii dificile.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul decizional și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Pentru personalizare

Illustration of FOCAS library

Biblioteca FOCAS

Stimulați-vă operațiunile CNC! Conectați-vă cu ușurință la mașina dumneavoastră CNC prin Ethernet sau fibră optică. Personalizați funcțiile, modificați programele macro și bucurați-vă de acces intuitiv la instrumentele CNC avansate.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalizarea ecranului - FANUC PICTURE

Personalizați fără probleme interfața operatorului și ecranele HMI pentru sarcini complexe. Personalizarea de neegalat, interfețele îmbunătățite, funcționarea fără probleme și panourile de control personalizate asigură o experiență de top pentru utilizator.
Image of CNC screen. Startup tool

Instrumente de configurare - FANUC LADDER III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool,...

Îmbunătățiți eficiența operațiunilor dvs. industriale cu instrumentele noastre. Simplificați programarea, personalizați sistemele și realizați setări eficiente și precise pentru o productivitate sporită.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Stimulați automatizarea cu ajutorul tehnologiei servo de ultimă generație. Experimentați precizia, integrarea fără probleme și performanța optimă. Durabile, eficiente din punct de vedere energetic, cu
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Selectați cu ușurință motoarele și amplificatoarele folosind FANUC Servo Sizer. Introduceți specificațiile și condițiile de funcționare pentru recomandări optime de motoare și amplificatoare. Gratuit și ușor de utilizat.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Compensarea transferului termic AI

Experimentați precizie și eficiență de neegalat în utilajele industriale. Soluția noastră minimizează transferul termic, asigurând o precizie constantă, timpi morți reduși și o productivitate mai mare.