Les tables rotatives FANUC ROBODRILL sont un complément essentiel à l'usinage sur plusieurs faces. Ces tables rotatives DDR offrent un mécanisme d'entraînement direct, garantissant une vitesse et une précision exceptionnelles. Elles sont très résistantes à l'usure, ce qui réduit les coûts de maintenance, et offrent un rapport qualité-prix imbattable. Améliorez vos capacités d'usinage avec les tables rotatives FANUC ROBODRILL et découvrez un nouveau niveau de performance et d'efficacité.
Principaux avantages
Modèles
Options
Principaux avantages
Avantages pour votre entreprise
Une précision exceptionnelle
Les tables rotatives FANUC ROBODRILL offrent une précision inégalée, garantissant l'exécution parfaite des tâches d'usinage les plus complexes.
Réduction des coûts de maintenance
Ces tables rotatives sont très résistantes à l'usure, ce qui se traduit par des temps d'arrêt minimes et des dépenses de maintenance réduites, ce qui en fait un choix rentable pour les fabricants.
Un rapport qualité-prix supérieur
Avec leur mécanisme d'entraînement direct et leurs performances et rigidité exceptionnelles, les tables rotatives FANUC ROBODRILL offrent une valeur imbattable, améliorant la productivité sans se ruiner.
Modèles
La bonne solution pour votre entreprise
DDR𝑖B
Grâce à son moteur à entraînement direct et à sa rigidité accrue, le FANUC ROBODRILL DDR𝑖B s'intègre parfaitement comme l'axe supplémentaire idéal pour votre machine ROBODRILL. Profitez d'avantages tels que l'indexation rapide comme l'éclair en seulement 0,55 secondes (y compris le desserrage et le serrage) et un couple de serrage impressionnant de 700 Nm. Avec sa précision et sa fiabilité exceptionnelles, le DDR𝑖B offre une valeur inégalée pour votre investissement.
DDR-T𝑖B
Découvrez le FANUC ROBODRILL DDR-T𝑖B - votre solution pour manipuler facilement des pièces pesant jusqu'à 200 kg. En fonction de vos besoins spécifiques, nous pouvons ajouter à votre ROBODRILL le robuste système de tourillon DDR-T, qui comprend tous les avantages de la table rotative DDR, ainsi qu'une broche de support et des supports en L. Ce système a une rigidité accrue, ce qui permet de réduire les coûts de production. La rigidité de ce système garantit une précision d'usinage encore plus grande et ne nécessite que l'ajout d'une plaque de fixation pour commencer. De plus, la conception intelligente du DDR-T𝑖B garantit que la course de l'axe X reste cohérente avec la configuration 3 axes. Egalement, avec un formidable couple de serrage de 1100 Nm, il est prêt à répondre à vos besoins d'usinage intensif.
DDR-HS𝑖B
Découvrez la puissance du tournage à grande vitesse et de haute précision avec la table rotative FANUC DDR-HS𝑖B. Conçue pour s'intégrer parfaitement à votre CNC FANUC, la DDR-HS𝑖B libère tout le potentiel des fonctions de tournage. Vous bénéficiez d'une précision d'indexation inégalée, d'une force de serrage puissante comparable à celle du modèle DDR𝑖B et d'un processus de configuration intuitive avec ajustement automatique des paramètres du servo en fonction de votre charge de travail.
Options
Fonction de serrage/débridage automatique pour DDR
La fonction de serrage/débridage automatique pour DDR apporte plusieurs avantages au processus d'usinage.
Cette fonction consiste à desserrer automatiquement le DDR lorsqu'une commande de positionnement est exécutée, puis à le serrer une fois que l'indexation du DDR est terminée. Elle permet même de chevaucher le serrage et le mouvement de positionnement simultané d'autres axes.
DDR-T - Système de tourillon avec DDR
Le système de tourillon DDR-T, très rigide, combine les avantages de la table rotative DDR avec un support de queue et des supports en L. Cette conception avancée améliore la rigidité, ce qui vous permet d'atteindre des niveaux de précision d'usinage encore plus élevés.
Cette solution innovante est conçue pour réduire les temps de cycle, augmenter la productivité et répondre efficacement aux exigences de positionnement du chiffre d'affaires.
Intégration sans effort des plaques de fixation
L'ajout d'une plaque de fixation est tout ce qu'il faut pour améliorer votre usinage de précision. La conception pratique du DDR-T garantit que la course de votre axe X existant reste cohérente avec la conception 3 axes, ce qui rend le processus d'intégration transparent.
Joint tournant (DDR𝑖B Side)
Améliorez la polyvalence de votre installation avec un joint rotatif sur le côté DDR𝑖B.
Joint rotatif (côté support de queue)
Optimisez encore vos capacités d'usinage avec un joint rotatif du côté du support de queue.