In der Fertigungsindustrie unterstützt das IIoT die Abläufe und Prozesse, indem es Ihnen hilft, die Geschäftskosten zu senken und die Gewinne zu steigern. Durch die Verbindung von Geräten können die gesamten Wartungskosten durch die Anwendung von vorausschauender Wartung anstelle von reaktiver Wartung gesenkt werden. In intelligenten Fabriken werden durch die Verringerung des Verbrauchsmaterials, die Verlängerung der Lebensdauer von Maschinen und die effizientere Nutzung von Energie erhebliche Einsparungen erzielt. Darüber hinaus können Engpässe in der Produktion früher erkannt werden, so dass rechtzeitig Abhilfe geschaffen werden kann.
Erfahren Sie, wie IIoT-Produkte Ihre Bemühungen zur Senkung der Produktionskosten unterstützen können.
Mit der Entwicklung und dem Wachstum des Unternehmens haben viele Hersteller ein uneinheitliches Sortiment an Maschinen, Automatisierungs- und anderen Produktionssystemen im Einsatz, die oft von vielen verschiedenen Anbietern stammen. Diese Situation veranlasst einige Produktionsbetriebe zu der Annahme, dass ein effektives Datenmanagement mit einer einzigen IIoT-Plattform nicht möglich ist. Nun, das FIELD-System von FANUC beweist, dass dieses Denken fehl am Platze ist, wie das italienische Unternehmen Trafime bestätigen kann.