Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

Robot Bulucu

Robot bulucu ile doğru ürünü bulun. Aramanızı daha da daraltmak için herhangi bir kriterden seçim yapın. Arama kalıplarınızı değiştirmek için kutuları işaretleyin ve işaretlerini kaldırın. Aradığınız model sayfasını bulmak için sonuçlara tıklayın.

Aramanızı detaylandırın

0 Robot Modelleri – 0-0 Robot Modelleri
robot
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
12 kg
Robot Menzili
1441 mm
robot
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
10 kg
Robot Menzili
1636 mm
robot
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
8 kg
Robot Menzili
2032 mm
robot
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
25 kg
Robot Menzili
1831 mm
robot
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
12 kg
Robot Menzili
2272 mm
robot
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
35 kg
Robot Menzili
1831 mm
robot
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
7 kg
Robot Menzili
911 mm
The FANUC CR/35F-18B is the strongest industrial collaborative robot featuring a  payload capacity of up to 50 kg.
robot
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
50 kg
Robot Menzili
1643 mm
The FANUC CRX-10iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.
robot
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
10 kg
Robot Menzili
1249 mm
The FANUC CRX-10iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
10 kg
Robot Menzili
1249 mm
Test Description
robot
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
10 kg
Robot Menzili
1418 mm
robot
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
10 kg
Robot Menzili
1418 mm
robot
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
10 kg
Robot Menzili
1418 mm
The FANUC CRX-20iA/L is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.
robot
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
20 kg
Robot Menzili
1418 mm
The FANUC CRX-20iA/L-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
20 kg
Robot Menzili
1418 mm
The FANUC CRX-30iA is a lightweight collaborative robot for a wide range of applications with payloads up to 30 kg.
robot
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
30 kg
Robot Menzili
1756 mm
The FANUC CRX-30iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
30 kg
Robot Menzili
1756 mm
The FANUC CRX-5iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.
robot
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
5 kg
Robot Menzili
994 mm
The FANUC CRX-5iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
5 kg
Robot Menzili
994 mm
The FANUC DR/6-12B Stainless is a high-speed delta robot for assembly, picking and packing applications in the food industry.
robot
Eksen
4
Robot Yük Kapasitesi
6 kg
Robot Menzili
1200 mm
The FANUC DR/8-16B is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.
robot
Eksen
4
Robot Yük Kapasitesi
8 kg
Robot Menzili
1600 mm
Image of LR Mate/7-7D (LR Mate 200iD) from a left view on a dark grey background. The FANUC LR Mate/7-7D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.
robot
Eksen
6
Robot Yük Kapasitesi
7 kg
Robot Menzili
717 mm