Ark kaynağı uygulamaları için özel olarak tasarlanmış FANUC ARC Mate kaynak robotları, robotik ve kaynak alanındaki uzun yıllara dayanan deneyimin sonucudur. ARC Mate serimiz, 35 kg'a kadar yük kapasitesine ve 2.2 m'ye kadar erişim mesafesine sahip çeşitli modellerden oluşur ve çok çeşitli ark kaynağı, lazer kaynağı, lehimleme ve kesme uygulamaları için uygundur. FANUC, ARC Mate robot serisinin çok yönlülüğünü artırmak ve süreçlerinizi daha verimli ve karlı hale getirmek için bir dizi takım geliştirmiştir.