FANUC ROBOCUT high precision pitch error compensation function delivers significantly improved accuracy, a special factory-calibrated compensation grid ensures pitch error correction over the entire X-Y table area as opposed to the conventionally used single central point.

Pitch Error Compensation Fonksiyonu

Bu yenilik, son teknoloji sensörler ve yazılım kullanarak adım hatalarını algılar ve düzeltir, böylece daha yüksek hassasiyet, daha az atık, daha uzun makine ömrü ve maliyet tasarrufu sağlar. Havacılık ve uzaydan medikal cihazlara kadar tüm sektörlerde uygulanabilen bu yenilik, hassasiyet ve verimlilikte yeni standartlar belirliyor. Üretim hassasiyetinde devrim için hazır olun. Önemli ölçüde artırılmış hassasiyet sağlayan, fabrikada kalibre edilmiş özel bir telafi ızgarası, geleneksel olarak kullanılan tek bir merkezi nokta yerine tüm X-Y tabla alanı üzerinde adım hatalarının düzeltilmesini sağlar. Bu fonksiyon, büyük kalıp plakalarının kesilmesinde özellikle yararlıdır.