The FANUC LR Mate/25-19A Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

M-20𝑖B/25C Alimentation/Nettoyage

Le M-20𝑖B/25C est revêtu d'une peinture époxy blanche spéciale indiquant sa résistance aux agents de nettoyage et est utilisé dans les opérations de lavage quotidiennes typiques des environnements de salles blanches tels que les 2e zones alimentaires ou les industries médicales, optiques, pharmaceutiques ou électroniques. Ce modèle répond aux exigences standard (IP67) de ces environnements exigeants sans compromettre la vitesse et la répétabilité du robot. Grâce à sa conception mince et entièrement encapsulée, ce robot pour salle blanche atteint des niveaux élevés de flexibilité, ce qui lui confère la possibilité d'exécuter des applications dans des cellules compactes. Ce robot pour salle blanche peut atteindre la classe de salle blanche ISO 5.
Charge utile du robot
25 kg
Portée du robot
1835 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Spécialiste des applications alimentaires

Évitez le risque de contamination grâce à la graisse de qualité alimentaire NSF-H1. Bénéficiez d'une conception résistante au lavage avec un revêtement époxy blanc, des boulons d'assistance antirouille et un indice de protection IP67.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Prêt pour la salle blanche

Répondent aux exigences des environnements propres grâce à une conception hygiénique dotée d'un revêtement époxy blanc, de boulons antirouille et de la norme ISO 5.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Plus de débit

Augmentez votre productivité grâce à des servomoteurs puissants et à un bras très rigide pour obtenir des accélérations élevées et des temps de cycle rapides. Bénéficiez de mouvements fluides et sans vibrations, même à des vitesses de fonctionnement élevées.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilité maximale

Profitez de ce modèle de robot polyvalent avec des options de montage au plafond, au sol et en angle, ce qui le rend parfait pour les espaces confinés où la flexibilité est essentielle.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
25 kg
Portée du robot
1835 mm
Axes
6
Protection
Corps standard/en option
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Sol
Oui
Montage au plafond
Oui
Angle
Oui

Télécharger pour plus d'informations

 

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la série de produits

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Série M-20

Les leaders de leur catégorie en termes de charge utile, de Rayon d'action et de vitesse d'axe. Découvrez notre série M-20 dès maintenant !

S'inspirer