ROBOSHOT α-S50iB on a light background.

ROBOSHOT Finder

Use the finder to find the right Electric Injection Moulding Machines for you. To refine your search further make a selection from any of criteria. Check and uncheck the boxes to alter your search patterns. Click on the results to find the model page you are looking for.

Affiner votre recherche

5 ROBOSHOTs – 1-5 ROBOSHOTs
The FANUC Roboshot α-S30iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.
roboshot

ROBOSHOT 𝛼-S30𝑖B

Cette machine compacte excelle dans les applications de micromoulage et se spécialise dans la fabrication de précision pour des industries telles que les lentilles, l'optique et les engrenages. En mettant l'accent sur la fiabilité et la précision, notre série S𝑖B garantit des performances constantes, répondant en toute confiance aux normes rigoureuses de divers secteurs.
Screw diameter (mm)
14 , 16 , 18 , 20 , 22 mm
Tie bar spacing, H×V
310 x 290 mm
Tonnage
300 kN | 30 tonf
The FANUC Roboshot α-S100iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.
roboshot

ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖B

Conçue pour répondre aux exigences des entreprises de connectique, des constructeurs automobiles, des producteurs d'électronique, des fabricants d'appareils médicaux et des sociétés de biens de consommation, cette machine offre une polyvalence inégalée. Avec sa capacité à traiter le caoutchouc silicone liquide (LSR), elle est le choix préféré pour les applications polyvalentes, répondant à un large éventail de besoins de production. Notre modèle de taille moyenne 𝛼-S100𝑖B, qui bénéficie de la confiance des leaders de l'industrie, définit la norme d'excellence en matière de moulage par injection.
Screw diameter (mm)
22 , 26 , 28 , 32 , 36 , 40 mm
Tie bar spacing, H×V
460 x 410 mm
Tonnage
1000 kN | 100 tonf
The FANUC Roboshot α-S300iB large capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.
roboshot

ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Grande capacité

Voici le robuste modèle de grande capacité de la série ROBOSHOT ?B, conçu pour répondre aux exigences rigoureuses des industries de l'automobile, du moulage technique, de l'emballage et des pièces de consommation. Avec ses capacités avancées et ses performances inégalées, cette machine offre une efficacité et une précision inégalées, ce qui en fait la solution privilégiée pour les fabricants en quête d'excellence en matière de technologie de moulage par injection.
Screw diameter (mm)
64 , 68 , 72 , 80 mm
Tie bar spacing, H×V
810 x 710 mm
Tonnage
3000 kN | 300 tonf
The FANUC Roboshot α-S130iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.
roboshot

ROBOSHOT 𝛼-S130𝑖B

Conçue pour exceller dans les secteurs de la connectique, de la construction automobile, de la production électronique, de la fabrication de dispositifs médicaux et de la fabrication de biens de consommation, cette machine est la pierre angulaire de processus de moulage par injection efficaces. Réputée pour sa capacité à traiter les matériaux en caoutchouc silicone liquide (LSR), elle est le choix privilégié pour les applications polyvalentes, ce qui en fait une sélection populaire dans diverses industries.
Screw diameter (mm)
26 , 28 , 32 , 36 , 40 mm
Tie bar spacing, H×V
530 x 530 mm
Tonnage
1300 kN | 130 tonf
roboshot

Brandnew

Screw diameter (mm)
mm
Tie bar spacing, H×V
mm
Tonnage
kN | tonf