The FANUC R-2000/210F-25C Wash is a high performer robot for wet environments.

R-2000𝑖C/210WE Lavado

El R-2000𝑖C/210WE es un potente y robusto robot de 6 ejes diseñado para funcionar en entornos exigentes. Con protección IP67 de serie, es resistente a condiciones de humedad, polvo o suciedad, lo que lo hace ideal para tareas exigentes. Su diseño totalmente lavable, con protección especial anticorrosión en el reductor y la superficie exterior, garantiza su durabilidad a largo plazo. Capaz de levantar 210 kg, este modelo es perfecto para industrias que requieren una gran fiabilidad y rendimiento en condiciones difíciles.
Capacidad de carga del robot
210 kg
Alcance del robot
2450 mm
ejes
6
Descargar ficha técnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Alto Rendimiento

Transporte piezas de trabajo o herramientas de limpieza con cargas útiles de hasta 210 kg con uno de los robots más resistentes para entornos de lavado.
Pictogram for

100 % resistente al agua

Cumpla los requisitos de los entornos de lavado con este potente robot resistente al agua de diseño totalmente hermético con clasificación IP67.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Extremadamente robusto

Benefíciese de una protección anticorrosión especial aplicada al reductor y a la superficie exterior. Soporta sin esfuerzo las altas presiones y las fuerzas imprevisibles del proceso de lavado.
FANUC Servo Learning Oscillation function increases production quality.

Resistente a la humedad y a los detergentes

Utilice con confianza una gran variedad de detergentes y desinfectantes, e incluso puede comprobar la compatibilidad de cada uno de ellos si es necesario.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Riesgo mínimo de interferencias

Reduzca el riesgo de interferencias y benefíciese de que todos los servicios internos, como cables, tuberías de aire, etc., estén alojados de forma segura en una manguera robusta y flexible y, además, purgados con aire.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones técnicas

Control
Control
R-30𝑖B Plus Controller
Protección
cuerpo estándar/opcional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Posición de montaje
Suelo
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
210 kg
Alcance del robot
2450 mm
ejes
6

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas y a la valiosa información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

Descubra la serie de productos

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Serie R-2000

El líder del sector para casi cualquier aplicación que requiera robots de carga pesada. Conozca ahora nuestra serie R-2000.

Inspírese