LR Mate 10-11A Food/Clean. Image for website.

LR Mate/10-11A Food/Clean

The LR Mate/10-11A Food/Clean is a compact, versatile 6-axis robot specifically designed to meet the stringent requirements of cleanroom and food environments. Equipped with high-performance servomotors and a rigid arm structure, it delivers rapid acceleration and fast cycle times. Certified to IP67 standards for water and dust resistance, this model also complies with ISO Class 4 cleanroom specifications. Its white epoxy coating and NSF-H1 food-grade grease ensure safe and hygienic operation in sensitive production settings.
Charge utile du robot
10 kg
Portée du robot
1101 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Cleanroom Ready

Meet the requirements of clean environments with a hygienic design featuring white epoxy coating, anti-rust bolts and ISO standard 4.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Spécialiste des applications alimentaires

Évitez le risque de contamination grâce à la graisse de qualité alimentaire NSF-H1. Bénéficiez d'une conception résistante au lavage avec un revêtement époxy blanc, des boulons d'assistance antirouille et un indice de protection IP67.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Plus de débit

Augmentez votre productivité grâce à des servomoteurs puissants et à un bras très rigide pour obtenir des accélérations élevées et des temps de cycle rapides. Bénéficiez de mouvements fluides et sans vibrations, même à des vitesses de fonctionnement élevées.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Une polyvalence qui s'adapte à toutes les situations

Augmentez la flexibilité et économisez de l'espace au sol grâce à un montage au plafond ou en angle.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Easy Integration

Simplify integration and reduce costs thanks to 6DI/2DO on J3 axis connector to support on-board grippers as well as integrated double x 1 solenoid valves and air lines as standard.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-50𝑖A Controller
Protection
Corps standard/en option
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Sol
Oui
Montage au plafond
Oui
Angle
Oui
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
10 kg
Portée du robot
1101 mm
Axes
6

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations utiles sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la gamme de produits

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Gamme LR Mate

Léger et compact. Les grandes choses se présentent sous forme de petits paquets. Découvrez notre gamme LR Mate dès maintenant !

Inspirez vous