The FANUC M-20/25-18D Food is a robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

M-20𝑖D/25 Lebensmittel

Der lebensmitteltaugliche Roboter M-20𝑖D/25 vereint Hochgeschwindigkeitsleistung mit hoher Traglast in einem kompakten Design. Er wurde für den Einsatz in Lebensmittelproduktionsumgebungen entwickelt und zeichnet sich durch überragende Hygiene mit lebensmittelechtem Öl an allen Achsen, Handgelenksflanschen aus Edelstahl, Motorabdeckungen, korrosionsbeständigen Befestigungselementen, weißer Epoxidharzlackierung und Schutz vor starkem Staub und Flüssigkeiten aus - und das alles bei außergewöhnlicher Geschwindigkeit und Präzision.
Roboter Nutzlast
25 kg
Roboter Reichweite
1831 mm
Achsanzahl
6

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Spezialist für Lebensmittelanwendungen

Vermeiden Sie das Risiko einer Verunreinigung mit lebensmittelgeeignetem NSF-H1-Fett. Profitieren Sie von einem waschbeständigen Design mit weißer Epoxidbeschichtung, rostfreien Schrauben und der Schutzart IP65.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Hohle Handgelenke für High-Density-Layouts

Verhindern Sie die Gefahr des Verhedderns und der Abnutzung von Kabeln, indem Sie alle Kabel durch das hohle Handgelenk und den hohlen Arm des Roboters mit einem Durchmesser von 57 mm führen.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Geringeres Risiko von Interferenzen

Der gebogene J2-Arm minimiert Interferenzen und reduziert das Risiko von Kollisionen mit nahe gelegenen Hindernissen für einen reibungsloseren und sichereren Betrieb.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Einfache Integration und optimierte Lebensdauer der Kabel

Vereinfachen Sie die Integration und schützen Sie Ihre Kabel mit einem vollständig integrierten Kabelmanagementsystem, das die Kabel durch den hohlen Arm, das Handgelenk und den Körper des Roboters führt.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibilität

Nutzen Sie die Vorteile dieses vielseitigen Robotermodells, das an der Decke, am Boden und in einem Winkel montiert werden kann und sich damit perfekt für beengte Räume eignet, in denen Flexibilität unerlässlich ist.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
25 kg
Roboter Reichweite
1831 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP65
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67
Montageposition
Boden
Ja
Deckenmontage
Ja
Winkel
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Baureihe M-20

Sie sind in ihrer Klasse führend bei Traglast, Reichweite und Achsgeschwindigkeit. Entdecken Sie jetzt unsere M-20 Serie!

Inspiriert werden