The FANUC M-10/12-14D Food is a robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

M-10𝑖D/12 Potraviny

Robot M-10𝑖D/12 Food je navržen tak, aby splňoval náročné poptávky potravinářského průmyslu. Jeho štíhlá a lehká konstrukce s vysokou rychlostí a vysokým užitečným zatížením zvyšuje produktivitu. Je vybaven potravinářským mazivem NSF-H1, antikorozními šrouby a přírubou z nerezové oceli, což zajišťuje optimální hygienu a odolnost proti korozi. Díky bílému epoxidovému nátěru a krytí těla IP65 je chráněn před působením prachu a kapalin. Tento robot, doplněný kryty J1/J2/J3 a antikorozní úpravou, nabízí komplexní ochranu splňující přísné průmyslové normy.
Nosnost robota
12 kg
Dosah robota
1441 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialista na potravinářské aplikace

Vyhněte se riziku kontaminace potravinářským mazivem NSF-H1. Využijte výhod designu odolného proti omytí s bílým epoxidovým nátěrem, pomocných šroubů proti korozi a stupně krytí IP65.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Snadná integrace a optimalizovaná životnost kabelů

Zjednodušte integraci a chraňte své kabely díky plně integrovanému řešení vedení hadic a kabelů, které je vedeno skrz duté rameno, zápěstí a tělo robota.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Vysoká produktivita

Zkraťte dobu cyklu a zvyšte produktivitu díky vysoce tuhému dutému rameni a pokročilé technologii servopohonu pro vyšší zrychlení.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximální flexibilita

Využijte tento všestranný model robota s možností montáže na strop, podlahu a pod úhlem, takže je ideální pro stísněné prostory, kde je nezbytná flexibilita.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
12 kg
Dosah robota
1441 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Řada M-10

Standard pro menší roboty - štíhlý, rychlý a všestranný. Prozkoumejte naši řadu M-10!

Inspirujte se