Silverline

Hersteller von Dunstabzugshauben nutzt die Vorteile von FANUC Robotern

Die Zusammenarbeit zwischen FANUC und dem Dunstabzugshaubenhersteller Silverline, die 2015 mit einem speziellen automatisierten Klebeprojekt begann, hat zu insgesamt 17 Robotern geführt, die in der Fabrik des Unternehmens in der Türkei arbeiten. FANUC erlebt regelmäßig diese Art von Ergebnissen, bei denen der anfängliche Sprung in die Roboterinvestition zu einer fast sofortigen Erkenntnis führt, dass die Fertigung völlig neue Leistungsniveaus erreichen kann.
Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline. Silverline is using FANUC robots for tasks such as chemical bonding, sheet metal bending, welding, palletisation, product transfer, and press feeding applications, which constitute 27% of the production capacity. Following the latest manufacturing trends, Silverline provides flexibility and efficiency in its production with the FANUC CRX collaborative robot in 2021.

Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis

Aufgabe

Die weltweiten Trends im Küchen- und Herddesign erfordern dynamische Entwicklungsprozesse. Silverline hat heute rund 4.000 verschiedene Designs in seinem Produktportfolio. Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach diesen Produkten wollte das Unternehmen einen geeigneten Automatisierungspartner finden.

Lösung

Was mit der Einführung eines FANUC Industrieroboters mit sechs Achsen für ein automatisiertes Klebeprojekt im Jahr 2015 begann, hat sich zu insgesamt 17 FANUC Robotern entwickelt, die eine breite Palette von prozesskritischen Vorgängen ausführen. Zu den neuesten Modellen gehört ein kollaborativer Roboter (Cobot) der FANUC CRX-Serie.

Ergebnis

Der Einsatz von FANUC Robotern trägt dazu bei, dass Silverline seine Strategie des Einsatzes von Technologien der neuen Generation bei der Herstellung seiner innovativen Dunstabzugshauben beibehält. Durch die Automatisierung von Vorgängen wie Kleben, Blechbiegen, Schweißen, Palettieren, Produkttransfer und Pressenbeschickung stellen FANUC Roboter heute 27% der Produktionskapazität bei Silverline dar und leisten einen wesentlichen Beitrag zum kontinuierlichen Verbesserungsplan des Unternehmens.

Silverline

mage related to the success story SILVERLINE. FANUC Turkey.

Silverline is using FANUC robots for working in chemical bonding, sheet metal bending, welding, palletisation, product transfer and press feeding applications, and constitutes 27% of the production capacity. Following the latest manufacturing trends, Silverline provides flexibility and efficiency in its production with the FANUC CRX collaborative robot in 2021.

1994 nahm das in der Türkei ansässige Unternehmen Silverline seinen Betrieb auf und hat seitdem Millionen von Dunstabzugshauben hergestellt. Heute gehört das ISO 9001-zertifizierte Unternehmen zu den 10 größten Dunstabzugshaubenherstellern der Welt und exportiert von seiner 103.000 m2 großen, hochmodernen Fabrik aus in mehr als 70 Länder. Mit mehr als 4.000 Produktdesigns hat das Unternehmen, das mehr als 1.850 Mitarbeiter beschäftigt, über 150 internationale Designpreise von den renommiertesten Organisationen der Welt erhalten, darunter den Red Dot Design Award, den iF Design Award und den European Product Design Award.

FINDEN SIE MEHR ÜBER Silverline heraus

FANUC Roboter helfen der Produktion auf die Sprünge

Da sich die weltweiten Trends im Küchen- und Herddesign ständig weiterentwickeln, ist Silverline durch kontinuierliche Innovation, die Funktionalität und Eleganz miteinander verbindet, der Zeit immer einen Schritt voraus. Dementsprechend fertigt das Unternehmen seine Dunstabzugshauben und andere Produkte mit Technologien der neuesten Generation.

Murat Koç, General Manager von Silverline: "Trotz unseres Erfolges legen wir großen Wert auf Zukunftstechnologien, da wir eine kontinuierliche Verbesserung und eine nachhaltige Produktion anstreben. Wir sind stets bestrebt, in unseren Betrieb zu investieren und sind stolz darauf, zu den 250 größten Unternehmen in der Türkei zu gehören, die in Forschung und Entwicklung investieren."

Die Zusammenarbeit von Silverline mit FANUC begann 2015 mit der Einführung eines sechsachsigen Industrieroboters von FANUC für ein automatisiertes Klebeprojekt.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline. Testimonial of Suat Çetin.
Testimonials quote

Suat Çetin

Direktor Produktionstechnik

Derzeitig wickelt Silverline 27 % seines Produktionsdurchsatzes mit FANUC Robotern ab, wobei Modelle wie M-710𝑖C/70, R-2000𝑖C/165F, ARC Mate 120𝑖C, M-10𝑖A und M-20𝑖A für eine unterbrechungsfreie Produktion sorgen.

"Wir freuen uns sehr, mit FANUC zusammenzuarbeiten. FANUC trägt zu unserer Strategie der ständigen Verbesserung der Produktion und der technologischen Erneuerung bei", so Çetin.

Ein Beispiel für diese Strategie ist der kürzlich von Silverline installierte kollaborative Roboter (Cobot) FANUC CRX-10𝑖A/L, der mit den Mitarbeitern des Unternehmens zusammenarbeitet, um die Produktionseffizienz zu steigern, ohne dass es zu Einschränkungen durch Schutzeinrichtungen oder Barrieren kommt.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.

"Die von FANUC in diesem Bereich entwickelten Technologien verhelfen unserer Fertigung zu mehr Flexibilität und Produktivität. In Zukunft wird unsere Partnerschaft mit FANUC bei der Verbesserung unserer Technologie und Produktionskapazität nur noch stärker werden", betont Çetin.

Die industrielle Umgestaltung der Silverline-Fabrik sowie die kontinuierliche Schulung der qualifizierten Mitarbeiter werden die Flexibilität der Fertigungsprozesse des Unternehmens weiter erhöhen.

Çetin: "Als zuverlässiger Partner werden wir auch in Zukunft mit FANUC zusammenarbeiten, einem Unternehmen, das eine hohe Produktqualität entsprechend unseren Anforderungen, lösungsorientiertes professionelles Verhalten und einen weltweiten Service- und Ersatzteil-Support bietet."

Inspiriert werden

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Fallbeispiele

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.