Spezialist für Pullvermetallurgie genießt FANUC Spitzenleistung
Wenn ein neuer Hersteller schnell Erfolg hat, ist es notwendig, einen geeigneten Partner für die Fabrikautomatisierung zu finden. Die Auswahl des optimalen Anbieters hilft dem Hersteller, schnell mit der wachsenden Kundennachfrage Schritt zu halten und gleichzeitig ein höheres Maß an Produktivität und Effizienz zu erreichen.
30 FANUC Roboter in allen Bereichen des Unternehmens.
30 % Produktivitätssteigerung in einigen Bereichen.
FANUC Automation ermöglicht einen 24/7-Betrieb.
25 Jahre Partnerschaft mit FANUC auch dank eines stets zuverlässigen Kundendienstes.
Einblicke
Unternehmen
Geschichte
Produkte
Einblicke
Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis
Aufgabe
Als der Spezialist für Pulvermetallurgie Gevorkyan 1996 seine Geschäftstätigkeit aufnahm, stiegen die Kundennachfrage und der Produktionsdurchsatz rasch an. Das Unternehmen erkannte bald, dass die Automatisierung die einzige Möglichkeit war, das Wachstum zu unterstützen und ein wettbewerbsfähiges Marktangebot zu gewährleisten.
Lösung
Gevorkyan installierte zunächst FANUC ROBOCUT Drahterodiermaschinen in seinem Werkzeugbau, bevor es FANUC ROBODRILL Bearbeitungszentren in einer anderen Abteilung einsetzte. Heute verfügt das fortschrittliche Unternehmen auch über 30 FANUC Roboter in allen Bereichen der Produktion.
Ergebnis
Durch die Nutzung der Vorteile der FANUC Produkte und des Kundendienstes konnte Gevorkyan eine Kostensenkung dank erheblicher Produktivitätssteigerungen (um 30 % in einer bestimmten Abteilung) verzeichnen. Insbesondere der Einsatz von FANUC Fabrikautomationslösungen bedeutet, dass das Unternehmen nun in der Lage ist, rund um die Uhr und an sieben Tagen in der Woche zu produzieren.
Unternehmen
Gevorkyan
Gevorkyan ist ein Familienunternehmen - gegründet und im Besitz von Artur Gevorkyan -, das auf Pulvermetallurgie spezialisiert ist. Gevorkyan wurde 1996 gegründet und ist heute Marktführer in Europa und eines der innovativsten Unternehmen seiner Branche weltweit, das große multinationale Unternehmen in mehr als 30 Ländern beliefert. Kerngeschäft ist nicht nur das konventionelle Sintern, sondern auch das Metallpulverspritzgießen, das heißisostatische Pressen und die additive Fertigung. Gevorkyan ist Mitglied der europäischen (EPMA) und internationalen (AMPI) Pulvermetallurgieverbände und verfügt über zahlreiche weltweit anerkannte Qualitätszertifikate. Das Unternehmen verfügt über ein hochmodernes Labor und ein F&E-Entwicklungszentrum an seinem Hauptsitz in Vlkanová.
Gevorkyan stellt Komponenten für so unterschiedliche Branchen wie Automobil, Sicherheit, Landwirtschaft, Bau, Petrochemie, Textil, Medizin, Kosmetik und Mode her. Bei der Herstellung von mehr als 5 Millionen Teilen pro Monat ist das Unternehmen stark auf Automatisierungsprodukte von FANUC angewiesen.
"Wir arbeiten seit 25 Jahren mit FANUC zusammen", erklärt Gründer und Eigentümer Artur Gevorkyan. "Wir begannen mit der Investition in FANUC ROBOCUT Drahterodiermaschinen für unseren Werkzeugbau, da wir jedes Jahr über 150 neue Produkte entwickeln. Diese Strategie setzten wir mit der Installation von FANUC ROBODRILL Bearbeitungszentren für unsere Abteilung für mechanische Bearbeitung fort. Heute haben wir auch 30 FANUC Roboter, darunter den LR Mate 200𝑖D, die eine Vielzahl von Aufgaben in unserem Werk erfüllen."
Der Hauptvorteil der Zusammenarbeit von Gevorkyan mit FANUC ist die erfolgreiche Reduzierung der Kosten. Darüber hinaus vereinfacht der Einsatz von FANUC CNC-Maschinen die Schulung der Bediener und ermöglicht eine einheitliche Steuerung im gesamten Werk.
"Durch den Einsatz von FANUC Technologien konnte in einer bestimmten Abteilung die Gesamtproduktivität um etwa 30 % gesteigert werden", verrät Gevorkyan. "Die FANUC Maschinen und Roboter erleichtern uns auch die Arbeit und erweitern unsere Kapazitäten. Dank des Einsatzes von FANUC Industrierobotern in unserer Produktionshalle sind wir beispielsweise in der Lage, 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche zu arbeiten."
Arthur Gevorkyan
Eigentümer des Unternehmens
Nicht nur die Produkte von FANUC erleichtern die produktive und effiziente Arbeitsabwicklung bei Gevorkyan, sondern auch das kompetente Serviceteam von FANUC, das im seltenen Fall einer Unterbrechung der kontinuierlichen Produktion des Unternehmens sofort reagiert.
"Der Kundenservice von FANUC ist perfekt", so Gevorkyan. "Deshalb bleiben wir der Marke FANUC treu, und auch, weil kein anderes Unternehmen uns eine so erstklassige Kombination aus Hardware- und Softwarelösungen bieten konnte."
Produkte
Erfahren Sie mehr über die Technologie: Entdecken Sie verwandte Produkte
Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.
Automatisieren Sie die Maschinenbedienung mit Robotern, um Ihre Produktion erheblich zu steigern, indem Sie im Gegensatz zur manuellen Bedienung eine überragende Genauigkeit und einen kontinuierlichen Betrieb gewährleisten. Steigern Sie die Effizienz, erzielen Sie eine konstante Produktion, senken Sie die Arbeitskosten und schaffen Sie einen erheblichen Mehrwert für Ihren gesamten Produktionsprozess.
Drahterodieren (Electrical Discharge Machining) ist ein präziser Fertigungsprozess, bei dem ein dünner, elektrisch geladener Draht verwendet wird, um komplizierte Formen und Konturen in Hartmetalle und leitende Materialien zu schneiden. Der Draht erzeugt eine Reihe schneller elektrischer Entladungen, die das Material mit äußerster Präzision abtragen, ohne dass mechanische Kräfte angewendet werden. Diese berührungslose Methode ermöglicht die Herstellung hochdetaillierter, komplexer Teile mit hervorragender Oberflächenbehandlung und ist daher für Branchen, die eine präzise Bearbeitung erfordern, wie z. B. die Luft- und Raumfahrt, die Medizintechnik und den Formenbau, unverzichtbar.
Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Lösungen für die Fabrikautomatisierung, die zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.