FANUC iPC, with widescreen LCD supports
both portrait and landscape orientation. Hardware
keyboard and control panel can be eliminated, reducing
the number of parts. The display panel is with a precise
capacitive touch screen, which provides excellent
usability and allows smartphone-like intuitive operation.

𝑖PC

Conçu pour une utilisation optimale. Le nouveau 𝑖PC de FANUC avec écran large LCD prend en charge l'orientation portrait et paysage. Le clavier matériel et le tableau de commande peuvent être éliminés, ce qui réduit le nombre de pièces. Le 𝑖PC de FANUC est équipé d'un écran tactile capacitif précis, qui offre une excellente convivialité et permet une utilisation intuitive de type smartphone.

Avantages pour votre entreprise

Icon for multiple display units. SVG

Une grande variété d'options d'affichage

Le FANUC 𝑖PC dispose d'une grande variété d'options d'affichage pour répondre à vos besoins. Il est équipé d'écrans conçus pour offrir un fonctionnement optimal dans les environnements de production les plus difficiles.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Transfert de données à haut débit

Le FANUC 𝑖PC se connecte à une CNC autonome via le bus série à grande vitesse (HSSB) de FANUC, remplaçant ainsi l'unité d'affichage standard. Le HSSB assure un transfert rapide des données entre le FANUC 𝑖PC et la CNC.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Technologie avancée

Le FANUC 𝑖PC est doté d'un processeur Intel 6th gen core, de 4 ports Ethernet et d'un système d'exploitation Windows10 IoT sécurisé. Il dispose d'une mémoire ECC allant jusqu'à 32 Go et d'une capacité SSD étendue à 1 emplacement, jusqu'à 240 Go.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Facilité d'utilisation ultime

Augmentez votre efficacité avec le 𝑖PC polyvalent de FANUC, doté d'un écran LCD large adapté aux orientations portrait et paysage. Simplifiez votre installation avec moins de composants et profitez d'un contrôle intuitif.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Fiable et robuste

Construit pour la fiabilité, le 𝑖PC de FANUC s'épanouit dans la fabrication de pointe. Résistant aux bruits électriques et aux vibrations, il est parfait pour les environnements difficiles.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Télécharger pour plus d'informations

 

Accédez à des spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Pour la personnalisation

Illustration of FOCAS library

Bibliothèque FOCAS

Boostez vos opérations CNC ! Connectez-vous facilement à votre machine CNC via Ethernet ou fibre optique. Personnalisez les fonctions, modifiez les macroprogrammes et bénéficiez d'un accès intuitif aux outils CNC avancés.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personnalisation de l'écran - FANUC PICTURE

Personnalisez en toute transparence l'interface opérateur et les écrans IHM pour les tâches complexes. Une personnalisation inégalée, des interfaces améliorées, un fonctionnement fluide et des tableaux de commande sur mesure garantissent une expérience utilisateur optimale.
Image of CNC screen. Startup tool

Outils de configuration - FANUC Ladder III, Kit de développement d'applications CNC, Outil de rég...

Améliorez l'efficacité de vos opérations industrielles grâce à nos outils. Simplifiez la programmation, personnalisez les systèmes et obtenez des réglages efficaces et précis pour une productivité accrue.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

GUIDE SERVO

Boostez l'automatisation grâce à une technologie servo de pointe. Faites l'expérience de la précision, de l'intégration parfaite et des performances optimales. Durable, économe en énergie, avec une as
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Sélectionnez facilement les moteurs et les amplificateurs grâce à FANUC Servo Sizer. Saisissez vos spécifications et vos conditions de fonctionnement pour obtenir des recommandations optimales sur les moteurs et les amplificateurs. Gratuit et intuitif.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Compensation du déplacement thermique IA

Faites l'expérience d'une précision et d'une efficacité inégalées dans les machines industrielles. Notre solution minimise le déplacement thermique, ce qui garantit une précision constante, une réduction des temps d'arrêt et une meilleure productivité.