The FANUC M-20/25-18D Food is a robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

M-20𝑖D/25 Gıda

M-20𝑖D/25 gıda sınıfı robot, yüksek hız ve yüksek yük kapasitesini kompakt bir tasarımda bir araya getirir. Gıda üretim ortamlarında başarılı bir şekilde çalışmak üzere tasarlanan bu robot, tüm eksenlerinde gıda sınıfı yağ, paslanmaz çelik bilek flanşı, motor kapakları, korozyona dayanıklı bağlantı elemanları, beyaz epoksi boya ve şiddetli toz ve sıvılara karşı koruma ile üstün hijyen sunarken, olağanüstü hız ve hassasiyet sağlar.
Robot Yük Kapasitesi
25 kg
Robot Menzili
1831 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Gıda Uygulama Uzmanı

NSF-H1 Gıda Sınıfı gres ile kontaminasyon riskini önleyin. Beyaz epoksi kaplama, pas önleyici cıvatalar ve IP65 sınıfı ile yıkamaya dayanıklı tasarımın avantajlarından yararlanın.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Yüksek Yoğunluklu Düzenler için İçi Boş Bilek

Tüm kabloları robotun 57 mm çapındaki geniş içi boş bilek ve içi boş kolundan geçirerek takılma ve kablo aşınması riskini önleyin.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Azaltılmış Girişim Riski

Kavisli J2 kol ile paraziti en aza indirin ve yakındaki engellerle çarpışma riskini azaltarak daha sorunsuz ve daha güvenli çalışma sağlayın.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Kolay Entegrasyon ve Optimize Edilmiş Kablo Ömrü

Kabloları robotun içi boş kolu, bileği ve gövdesi boyunca yönlendiren, tamamen entegre bir kablo yönetim sistemi ile entegrasyonu basitleştirin ve kablolarınızı koruyun.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maksimum Esneklik

Tavan, zemin ve açılı montaj seçeneklerine sahip bu çok yönlü robot modelinden yararlanın. Esnekliğin önemli olduğu dar alanlar için mükemmeldir.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
25 kg
Robot Menzili
1831 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Ürün Serisini Keşfedin

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

M-20 Serisi

Yük kapasitesi, erişim ve eksen hızı açısından kendi sınıfında sektör lideridir. M-20 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın