The FANUC LR Mate/7-7D Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

LR Mate 200𝑖D/7C Lebensmittel/Reinigung

Der LR Mate 200𝑖D/7C ist ein kompakter, vielseitig einsetzbarer 6-Achsen-Roboter, der für maximale Sauberkeit ausgelegt ist und für Reinraum- und Lebensmittelumgebungen entwickelt wurde. Seine leistungsstarken Servomotoren und der starre Arm sorgen für schnelle Beschleunigung und kürzere Zykluszeiten. Dieses Modell ist nach IP67 für Wasser- und Staubresistenz zertifiziert. Er ist für Reinraum- und Lebensmittelanwendungen geeignet, erfüllt die ISO-Klasse 5 und verfügt über eine FDA-konforme weiße Epoxidharzbeschichtung sowie lebensmittelgeeignetes NSF-H1-Fett.
Roboter Nutzlast
7 kg
Roboter Reichweite
717 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Reinraumtauglich

Erfüllen Sie die Anforderungen an saubere Umgebungen mit einem hygienischen Design mit weißer Epoxidbeschichtung, rostfreien Schrauben und ISO-Norm 5.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Spezialist für Lebensmittelanwendungen

Vermeiden Sie das Risiko einer Verunreinigung mit lebensmittelgeeignetem NSF-H1-Fett. Profitieren Sie von einem waschbeständigen Design mit weißer Epoxidbeschichtung, rostfreien Schrauben und Schutzart IP67.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Mehr Durchsatz

Steigern Sie Ihre Produktivität mit leistungsstarken Servomotoren und einem hochsteifen Arm, um eine hohe Beschleunigung und schnelle Zykluszeiten zu erreichen. Profitieren Sie von einer sanften, vibrationsfreien Bewegung auch bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Vielseitigkeit für jede Situation

Erhöhen Sie die Flexibilität und sparen Sie Stellfläche durch die Montage an der Decke oder in einem Winkel.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Einfache Integration

Vereinfachen Sie die Integration und reduzieren Sie die Kosten dank 6DI/6DO auf dem J3-Achsenanschluss zur Unterstützung von On-Board-Greifern sowie integrierten Doppel-x2-Magnetventilen und Luftleitungen als Standard.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP67/IP69K
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67/IP69K
Montageposition
Boden
Ja
Deckenmontage
Ja
Winkel
Ja
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
7 kg
Roboter Reichweite
717 mm
Achsanzahl
6

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

LR Mate-Serie

Leicht und kompakt. Große Dinge kommen in kleinen Paketen. Entdecken Sie jetzt unsere LR Mate-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren

Get Inspiration from Other's Success

Success story about successful implementation of FANUC LR Mate 200iD in the food industry. Vigap has automated its cake cutting process with the introduction of a FANUC robot that cuts using an ultrasonic blade in confined spaces, bringing perfection and speed to production.
VIGAP

Cake Cutting With Ultrasonic Precision

Bottlenecks in production are often caused by time-consuming manual precision activities. In such cases, an innovative but simple automation step can multiply the production volume.