Image related to the success story VL Robotix.  FANUC Germany. 

Success story features ROBOSHOT in combination with an LR Mate 200iD/7L.

Einsatzformteil

Das Einlegeverfahren, das mit ROBOSHOT und unseren Robotern kompatibel ist, nutzt eine präzise Programmierung, um die Teile in die Formen einzulegen, wodurch die Notwendigkeit manueller Ausrichtungsschritte entfällt - ein entscheidender Faktor für eine erfolgreiche Integration. Dieses Verfahren bietet mehrere Vorteile: Es erhöht die Produktionssicherheit durch automatisiertes Einlegen der Teile, integriert eine 100 %ige Qualitätskontrolle für gleichbleibende Ergebnisse, reduziert den gesamten Platzbedarf durch die Kombination von Komponenten und ermöglicht einen kontinuierlichen Betrieb rund um die Uhr, um die Anforderungen hoher Stückzahlen zu erfüllen.

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetics

Kosmetikhersteller erkennt die Schönheit von FANUC Automation

Erkul Cosmetics in der Türkei profitiert von einer Vielzahl von Qualitäts- und Effizienzvorteilen, die durch verschiedene leistungsstarke FANUC Automatisierungsprodukte erzielt werden. Dieses schnell wachsende Kosmetikunternehmen möchte mit Hilfe der Wettbewerbsvorteile, die FANUC Lösungen bieten, einen Maßstab für die Fertigung in seinem Sektor setzen.