Anspruchsvolle Aufgaben der Palettierung sind für Roboter ein Kinderspiel. Bei komplexen Anwendungen sorgen eine durchdachte Entwicklung und Konstruktion für Produktionseffizienz und Wettbewerbsfähigkeit.
Erkul Cosmetics in der Türkei profitiert von einer Vielzahl von Qualitäts- und Effizienzvorteilen, die durch verschiedene leistungsstarke FANUC Automatisierungsprodukte erzielt werden. Dieses schnell wachsende Kosmetikunternehmen möchte mit Hilfe der Wettbewerbsvorteile, die FANUC Lösungen bieten, einen Maßstab für die Fertigung in seinem Sektor setzen.
Schweres Heben und körperliche Anstrengung gehören bei Green Services nun der Vergangenheit an. Das automatische Palettierungssystem mit dem FANUC Roboter sorgt heute für einen sicheren und produktiven Betrieb.
Bei der Herstellung von beliebten Haushaltsgeräten wie Kaffeemühlen entscheiden eine Reihe von Voraussetzungen über den Produktionserfolg. So führen nur klar strukturierte, effiziente und zielgerichtete Prozesse zu der geforderten Produktionssicherheit. Dass dies mit Automatisierung deutlich realistischer wird, beweist der Marktführer Eugster/Frismag AG mit dem Einsatz von 14 FANUC LR Mate Industrierobotern und FANUC ZDT (Zero Down Time), die eine kontinuierliche automatisierte Montage einer Kaffeemühle alle 7 Sekunden ermöglichen.
Wenn die Produktionsnachfrage in kurzer Zeit dramatisch ansteigt, können Roboter und Automatisierung dazu beitragen, die Anforderungen viel schneller zu erfüllen, als viele denken. Allerdings hängt dieses Ergebnis stark von der Auswahl von Robotern ab, die einfach zu installieren, zu programmieren und in Betrieb zu nehmen sind.
Explore our comprehensive range of factory automation solutions, showcased in detailed case studies, and designed to optimise and streamline any manufacturing process.