Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710-Serie

Steigern Sie Ihre Produktivität und Effizienz mit der vielseitigen und zuverlässigen FANUC M-710-Serie. Mit ihrem schlanken Handgelenk, dem starren Arm und der kleinen Stellfläche eignen sich die Modelle für eine Vielzahl von Anwendungen mit einer Reichweite von bis zu 3.1 m und einer Traglast von bis zu 70 kg.

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, um Ihnen zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und das Beste aus Ihren FANUC Produkten herauszuholen.

Lassen Sie sich inspirieren

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Automatisierung ist die beste Medizin auf der DEMO

Ein wichtiger Akteur in der pharmazeutischen Industrie hat seine Produktionskapazitäten mit den automatisierten Lösungen von FANUC erheblich verbessert. Durch die Integration von FANUC Robotern optimierte DEMO die Abfüll-, Verpackungs- und Etikettierprozesse, was zu einer verbesserten Effizienz, Genauigkeit und Gesamtproduktivität der Abläufe führte.

Image related to the success story as Dovy Keukens
Dovy Keukens

Küchenhersteller schreitet mit FANUC Robotern voran

Dovy Keukens ist eine echte Erfolgsgeschichte: von einem Start-up in einem Flachsschuppen im Jahr 1980 zu einer 55.000 m2 großen, hochmodernen Produktionsstätte mit rund 430 Mitarbeitern. Der fortschrittliche Hersteller von Spezialküchen ist einer der modernsten in der Branche. Das Herzstück der Produktionsanlage sind mehrere sechsachsige Industrieroboter von FANUC.

FANUC M-710iC/70 industrial robot combined with a FANUC 3DV/600 3D vision system, which is able to recognise the position of crates and pallets independently, at the Swiss company Heinz Hänggi Stanztechnik.
Heinz Hänggi Stanztechnik

FANUC Roboter beseitigt Ineffizienz beim Kistenwaschen

Roboter sind produktiv, zuverlässig, beständig, effizient und wirtschaftlich in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen. Das Be- und Entladen von Kisten auf und von Paletten als Teil eines industriellen Waschprozesses ist ein Beispiel dafür. Doch was passiert, wenn die Startposition der Kisten zufällig ist? In solchen Fällen stellt FANUC fest, dass seine 3D-Vision-fähigen Roboter immer beliebter werden.

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.
Lindmühle

FANUC Roboter erhöht die Palettierkapazität in einer Mehlfabrik

Die Entlastung bei schweren Hebearbeiten ist eine klassische Anwendung für Industrieroboter. Der Einsatz von Robotern bei Hebeaufgaben bietet jedoch nicht nur eine körperliche Entlastung für die Arbeiter, sondern hat auch das Potenzial, den Durchsatz zu erhöhen, selbst wenn der Platz begrenzt ist. Das Beispiel des Mehlherstellers Lindmühle zeigt, dass die FANUC Simulationssoftware den optimalen Roboter für den vorhandenen Arbeitsraum ermittelt hat.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

Hersteller von Dunstabzugshauben nutzt die Vorteile von FANUC Robotern

Die Zusammenarbeit zwischen FANUC und dem Dunstabzugshaubenhersteller Silverline, die 2015 mit einem speziellen automatisierten Klebeprojekt begann, hat zu insgesamt 17 Robotern geführt, die in der Fabrik des Unternehmens in der Türkei arbeiten. FANUC erlebt regelmäßig diese Art von Ergebnissen, bei denen der anfängliche Sprung in die Roboterinvestition zu einer fast sofortigen Erkenntnis führt, dass die Fertigung völlig neue Leistungsniveaus erreichen kann.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Trio of FANUC Robots Boost Packing Efficiency at Inoverde

In a fast-moving fresh-food distribution plant, efficiency through automated packing operations is paramount to keep pace with demand. As a by-product of this approach, robot adopters also gain from less physical strain for employees, gentler handling of delicate produce like fruit and vegetables, and more a uniform and repeatable process. Among the latest factories to benefit from all this added value is the Bätterkinden, Switzerland facility of major food distributor Inoverde, where carrot filling, packing and palletising operations are benefiting from the introduction of three FANUC industrial robots.