The FANUC LR Mate/7-7D Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

LR Mate 200𝑖D/7C Alimentación/Limpieza

El LR Mate 200𝑖D/7C, diseñado para entornos alimentarios y salas blancas, es un robot de 6 ejes compacto y polivalente diseñado para ofrecer la máxima limpieza. Sus potentes servomotores y su brazo rígido proporcionan una rápida aceleración y tiempos de ciclo más cortos. Este modelo cuenta con la certificación IP67 de resistencia al agua y al polvo. Diseñado para aplicaciones alimentarias y de sala blanca , cumple la norma ISO Clase 5 e incorpora un revestimiento epoxi blanco conforme a la FDA y grasa NSF-H1 apta para uso alimentario.
Capacidad de carga del robot
7 kg
Alcance del robot
717 mm
ejes
6
Descargar ficha técnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Preparado para Sala blanca

Cumplen los requisitos de los entornos limpios gracias a su diseño higiénico con revestimiento epoxi blanco, pernos antioxidantes y norma ISO 5.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Especialista en aplicaciones alimentarias

Evite el riesgo de contaminación con grasa de grado alimentario NSF-H1. Benefíciese de un diseño resistente al lavado con revestimiento epoxi blanco, pernos de asistencia antióxido y clasificación IP67.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Más rendimiento

Aumente su productividad con potentes servomotores y un brazo de gran rigidez para lograr una alta aceleración y tiempos de ciclo rápidos. Benefíciese de un movimiento suave y sin vibraciones incluso a altas velocidades de funcionamiento.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilidad para cualquier situación

Aumente la flexibilidad y ahorre espacio con el montaje en el techo o en ángulo.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integración sencilla

Integración simplificada y reducción de costes gracias a 6DI/6DO en el conector de eje J3 para admitir pinzas a bordo, así como válvulas solenoide dobles x 2 integradas y líneas de aire de serie.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones técnicas

Control
Control
R-30𝑖B Plus Controller
Protección
cuerpo estándar/opcional
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/IP69K
Posición de montaje
Suelo
montaje en techo
ángulo
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
7 kg
Alcance del robot
717 mm
ejes
6

Descargar para más información

Acceda a las especificaciones técnicas e información sobre nuestros productos a través de los documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y optimizarán la utilización de sus productos FANUC.

Los documentos descargables le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y optimizarán la utilización de sus productos FANUC.

Descubra la serie de productos

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Serie LR Mate

Ligero y compacto. Descubra ahora nuestra serie LR Mate.

Inspírese