Image of FANUC robot controller. Png.

Robot Kontrolörü

Otomasyon projelerinizi hassasiyet ve verimlilikle geliştirmek için tasarlanmış gelişmiş robot kontrolörlerimizle otomasyon projelerinizi bir üst seviyeye taşıyın. Bir dizi işlevselliğe sahip kontrolörlerimiz, daha fazlasını başarmanıza ve robotik sistemlerinizi kolaylıkla geliştirmenize olanak tanır.
With more than 100 models, FANUC offers the widest range of industrial robots in the world. Covering a diverse range of applications and industries, FANUC robots are easy to operate and provide complete flexibility thanks to a range of application-specific options, straightforward integration, payloads up to 2.3 t and maximum reaches up to 4.7 m.
Robot Bulucu

Üretim ihtiyaçlarınıza en uygun FANUC endüstriyel robotunu bulun

Kompakt masaüstü robotlardan en ağır yükleri bile taşıyabilen son derece sağlam robotlara kadar, 21 serisi ve 100'den fazla özel model ile, her ihtiyacı, uygulamayı ve endüstriyi kapsayan piyasadaki en geniş endüstriyel robot yelpazesini sunuyoruz.

Robot Bulma Takımımızın yardımıyla, size en uygun FANUC robotunu bulun.