Machine tending with FANUC Robot. FANUC CRX Robot loading/unloading FANUC Robodrill machining center.

ROBODRILL Bulucu

ROBODRILL bulucu ile doğru ürünü bulun. Aramanızı daha da daraltmak için kriterlerden herhangi birini seçin. Arama kalıplarınızı değiştirmek için kutuları işaretleyin veya işaretini kaldırın. Aradığınız model sayfasını bulmak için sonuçlara tıklayın.

Aramanızı detaylandırın

0 ROBODRILL Modelleri – 0-0 ROBODRILL Modelleri
robodrill

ROBODRILL 𝛼-D28M𝑖B5 ADV Plus

Küçük bir alanda yüksek hassasiyetli işlemler için bu çözüm en iyi seçenek olarak öne çıkıyor. Boyutlarına göre birden fazla parçayı güvenli bir şekilde sıkıştırma özelliğine sahip olan bu orta stroklu model, olağanüstü bir işleme çözümüdür. Özellikle, daha fazla verimlilik ve çok yönlülük için son teknoloji 28 takımlı Otomatik Takım Değiştirici (ATC) içerir.
Maks. tabla yükü
400 kg
Tablo boyutu
650x400 mm
Hareket X/Y/Z
500/400/400 mm
robodrill

ROBODRILL 𝛼-D28L𝑖B5 ADV Plus Y500

Sınırlı bir alanda yüksek hassasiyetli işlemler için bu çözüm en iyi seçenek olarak öne çıkıyor. Boyutlarına göre birden fazla parçayı güvenli bir şekilde kelepçeleyebilen bu uzun stroklu model, olağanüstü bir işleme çözümüdür. Özellikle, daha da fazla verimlilik ve çok yönlülük için son teknoloji 28 takımlı Otomatik Takım Değiştirici (ATC) içerir. Otomotiv, yaşam bilimleri, elektronik ve daha birçok sektör, bu çözümün yeteneklerinden büyük fayda sağlayabilir.
Maks. tabla yükü
400 kg
Tablo boyutu
850x500 mm
Hareket X/Y/Z
700/500/400 mm
robodrill

ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 Plus

Bu ROBODRILL modeli, çok çeşitli işleme görevlerinde optimum uyarlanabilirlik sunar. Geniş bir kelepçeleme seçenekleri yelpazesine sahip olan bu model, daha büyük bileşenlerin işlemesinde mükemmeldir ve otomotiv ve havacılık gibi sektörler için ideal bir seçimdir.
Maks. tabla yükü
300 kg
Tablo boyutu
850x410 mm
Hareket X/Y/Z
700/400/330 mm
The FANUC Robodrill α-D21MiB5 Plus is a versatile vertical machining center for milling, drilling and tapping. TEST
robodrill

ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 Plus

Standart stroklarıyla bu makineler, çok yönlü dikey işleme merkezlerinin en iyi örneği olarak öne çıkmaktadır. En yüksek düzeyde hassasiyet, esneklik ve güvenilirlik gerektiren çeşitli frezeleme ve delme görevlerinde üretkenliği artırmada mükemmeldirler. Çok çeşitli seçenekleri sayesinde farklı gereksinimlere kolayca uyum sağlayabilirler.
Maks. tabla yükü
300 kg
Tablo boyutu
650x400 mm
Hareket X/Y/Z
500/400/330 mm
robodrill

ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus

Standart bir strok içeren bu makineler, çok amaçlı dikey işleme merkezlerinin en önemli özelliklerini bünyesinde barındırır. En yüksek hassasiyet, uyarlanabilirlik ve güvenilirlik gerektiren çok çeşitli frezeleme ve delme işlemlerinde verimliliği artırır.
Maks. tabla yükü
400 kg
Tablo boyutu
650x400 mm
Hareket X/Y/Z
500/400/400 mm
robodrill

ROBODRILL 𝛼-D21S𝑖B5 Plus

Kompakt bir alanda olağanüstü hassasiyet arayanlar için ideal çözümünüz geldi. ROBODRILL, saatçilik, mücevher, yaşam bilimleri, elektronik ve daha birçok sektöre hizmet veren birinci sınıf işleme çözümüdür.
Maks. tabla yükü
200 kg
Tablo boyutu
630x330 mm
Hareket X/Y/Z
300/ 300 (+100)/ 330 mm
robodrill

ROBODRILL 𝛼-D21S𝑖B5 ADV Plus

Sınırlı bir çalışma alanında yüksek hassasiyetli işlemler gerçekleştirmek söz konusu olduğunda, başka yere bakmanıza gerek yok – bu, mükemmel çözümdür. Saatçilik, mücevher, yaşam bilimleri, elektronik ve daha birçok sektöre hitap eden olağanüstü bir işleme çözümü olarak öne çıkmaktadır.
Maks. tabla yükü
200 kg
Tablo boyutu
630x330 mm
Hareket X/Y/Z
300/300(+100)/400 mm
robodrill

ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 ADV Plus

Ürün yelpazemizin en üst düzey ROBODRILL modeli, çok çeşitli görevleri kapsayan benzersiz bir işleme esnekliği sunar. Uzun X ekseni stroku, büyük boyutlu bileşenlerin işlenmesine özellikle uygun hale getirir ve otomotiv ve havacılık gibi sektörler için tercih edilen bir seçenek olmasını sağlar.
Maks. tabla yükü
400 kg
Tablo boyutu
850x410 mm
Hareket X/Y/Z
700/400/400 mm