FANUC's new generation CNC series FS500𝑖-A. 
FANUC's latest CNC with enhanced machining performance and reliability. A new, fully customisable user interface makes set-up and machining more efficient. The PMC can be programmed in Structured Text, with a newly designed development software. Boost performance and reduce cycle time with dual engine architecture and update hardware and software.

CNC Bulucu

Aşağıdaki CNC bulucu ile doğru ürünü bulun. Aramanızı daha da daraltmak için kriterlerden herhangi birini seçin. Arama kalıplarınızı değiştirmek için kutuları işaretleyin veya işaretini kaldırın. Aradığınız model sayfasını bulmak için sonuçlara tıklayın.

Aramanızı detaylandırın

0 CNC Modelleri – 0-0 CNC Modelleri
cnc

0𝑖-LF Plus

Lazer kesim verimliliğinizi artırmak için özel olarak tasarlanmış hassasiyet ve kontrol taahhüdünü deneyimleyin, yalnızca 2D lazer kesim için. FANUC 0𝑖-LF Plus'ın kalbinde, kusursuz sonuçlar sunmak için çok çeşitli lazer kesim makineleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olan sağlam performans özellikleri bulunur. İşlemleriniz karmaşık kesim, kazıma veya diğer lazer uygulamalarını içeriyor olsun, bu sistem hızlı işleme hızı ve hassasiyet ile optimum verimlilik sağlar. 𝑖HMI görselleştirme ve kanıtlanmış FANUC güvenilirliği ile optimize edilmiş lazer kesimi deneyimini yaşayın. 2D lazer kesiminizi bir üst seviyeye taşıyın
Maks. kontrol edilen yol
2
Maks. kontrol edilen eksen toplamı / yol başına
9 / 7
Maks. mil ekseni toplamı / yol başına
4/3
cnc

31𝑖-LB Plus

Standart 2 boyutlu lazer kesim makineleri için optimize edilmiş FANUC 31𝑖-LB Plus serisi kontrol, performanstan ödün vermeden uygun maliyetli bir CNC çözümü sunar. Lazer işleme verimliliğini ve etkinliğini artıran akıllı yazılım çözümleri içerir. Eşdeğeri gibi, FANUC 31𝑖-LB Plus serisi kontrol, FANUC lazer sisteminizin performansını artırarak, çevrim süresi, hız, doğruluk ve kaliteye odaklanır. Kontrol ayrıca, makinenin çalışma süresini garanti etmek ve yüksek verimliliği desteklemek için gerekli bakımı öngören entegre lazer kontrol ve tanılama işlevlerine sahiptir, böylece müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılar.
Maks. kontrol edilen yol
4
Maks. kontrol edilen eksen toplamı / yol başına
26/12
Maks. mil ekseni toplamı / yol başına
4/3
cnc

30𝑖-B Plus

Hassas işleme yeteneklerinizi bir üst seviyeye taşıyın. Yüksek hızlı, hassas makineler için tasarlanan FANUC 30𝑖-B Plus, çoklu eksen ve çok yollu işlemler içeren karmaşık uygulamalar için mükemmel bir çözümdür. Çok çeşitli kullanıcılara hitap eden bu CNC kontrol, kullanım kolaylığı ile benzersiz doğruluk, güvenilirlik ve verimliliği bir araya getirerek çok sayıda takım tezgahı için idealdir. Çok eksenli torna tezgahları, 5 eksen iş merkezleri, dişli kesme makineleri veya transfer makineleri olsun, FANUC 30𝑖-B Plus optimum performans sağlar.
Maks. kontrol edilen yol
15
Maks. kontrol edilen eksen toplamı / yol başına
96/24
Maks. mil ekseni toplamı / yol başına
24/4
cnc

0𝑖-TF Plus

0𝑖-TF Plus, torna uygulamaları için özel olarak tasarlanmış temel bir CNC sistemidir ve standart torna tezgahlarının işlevselliğini en üst düzeye çıkarmak için optimize edilmiştir. Bu temel ancak yetenekli sistem, ince yüzey işleme ve çevrim sürelerini kısaltmak için mükemmel olan özelleştirilebilir işlevler ve ekranlar sunar. Tek bir yolda 15 eksen ve çift yol sisteminde 18 eksen kontrolü ile 0𝑖-TF Plus, verimli torna işlemleri için gerekli temel özellikleri sunarak, güvenilir performans arayan giriş seviyesi CNC kullanıcıları için ideal bir seçimdir.
Maks. kontrol edilen yol
2
Maks. kontrol edilen eksen toplamı / yol başına
12/9
Maks. mil ekseni toplamı / yol başına
6/4
FANUC 30𝑖-LB Plus CNC for Laser delivers superior precision and efficiency.
cnc

30𝑖-LB Plus

Lazer İşleme için Yeniden Tanımlanan Hassasiyet. Üstün hassasiyet ve verimlilik için tasarlanmış Lazer için FANUC 30𝑖-LB Plus CNC ile üretiminizi devrim niteliğinde bir değişime sokun. Bu sistem, çeşitli lazer makineleri üzerinde yüksek hızda kontrol sağlayarak lazer işlemede mükemmeldir. Performansı artırırken enerji tüketimini en aza indirerek operasyonları daha sürdürülebilir ve maliyet etkin hale getirir. 5 eksen lazer işleme özelliği ile benzersiz hassasiyet ve esneklik sunarak karmaşık geometriler ve karmaşık tasarımlar için idealdir. Yenilikçi ve çevreye duyarlı işletmeler için ideal olan FANUC 30𝑖-LB Plus, teknolojik ilerleme ve operasyonel mükemmellik hedefleyen şirketler için kritik bir yatırımdır.
Maks. kontrol edilen yol
4
Maks. kontrol edilen eksen toplamı / yol başına
32/24
Maks. mil ekseni toplamı / yol başına
4/3
cnc

31𝑖-B Plus

Üretimin geleceği için hassas mühendislik. Üretim hattınızı verimlilik ve hassasiyet merkezi haline getirmek için tasarlanmış son teknoloji CNC kontrol sistemi FANUC 31𝑖-B Plus ile işletmenizin üretim kapasitesini artırın. Modern üretimin zorlu ihtiyaçları için tasarlanan bu gelişmiş kontrolör, rekabetçi pazarda bir adım önde olmanın anahtarıdır.
Maks. kontrol edilen yol
6
Maks. kontrol edilen eksen toplamı / yol başına
34/16
Maks. mil ekseni toplamı / yol başına
8/4
cnc

32𝑖-B Plus

32𝑖-B Plus serisi FANUC ürünlerimiz, mükemmel fiyat/performans oranı ile gelişmiş kontrol özellikleri sunar. Gelişmiş CPU'lar, hızlı veri aktarımı, nanometre çözünürlük ve özelleştirme için genişletilmiş SRAM ile kullanıcı dostu bir arayüz ve sağlam güvenlik özelliklerine sahiptir. Gelişen ihtiyaçlarınızı anlayan ve karşılayan bir araçla üretimin geleceğine adım atın.
Maks. kontrol edilen yol
2
Maks. kontrol edilen eksen toplamı / yol başına
20/12
Maks. mil ekseni toplamı / yol başına
8/4
cnc

31𝑖-B5 Plus

31𝑖-B5 Plus CNC'miz, gelişmiş 5 eksen işlemler için özel olarak tasarlanmıştır ve üstün hassasiyet ve karmaşık işleme yetenekleri sunar. Bu gelişmiş kontrol sistemi, döngü sürelerini önemli ölçüde azaltarak zorlu uygulamalarda verimliliği ve üretkenliği artırır. Sağlam tasarımı ve güçlü özellikleri, yüksek hızlı, çok eksenli işleme görevleri için optimum performans sağlar.
Maks. kontrol edilen yol
6
Maks. kontrol edilen eksen toplamı / yol başına
34/16
Maks. mil ekseni toplamı / yol başına
8/4
cnc

0𝑖-MF Plus

0𝑖-MF Plus, temel frezeleme uygulamaları için ideal çözümü sunar. Bu sistem, ince yüzey işleme, döngü süresini kısaltma ve takım tezgahlarına uygun ekranları esnek bir şekilde oluşturabilen özelleştirilebilir işlevler için en son kontrol teknolojisiyle donatılmıştır.
Maks. kontrol edilen yol
2
Maks. kontrol edilen eksen toplamı / yol başına
11/9
Maks. mil ekseni toplamı / yol başına
4/3
cnc

Power Motion 𝑖-A Plus

Hareket kontrol pazarı için özel olarak tasarlanmış Power Motion 𝑖-A Plus ile iş verimliliğinizi yeni zirvelere taşıyın. Bu çok yönlü hareket kontrolörü, karmaşık çok eksenli uygulamalar için tasarlanmıştır. Çok çeşitli senkronize işlevleri destekler ve FANUC robotlarla sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Bu entegrasyon, robot hareketlerinin verimli ve hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlar, bu da onu çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için ideal hale getirir.
Maks. kontrol edilen yol
10
Maks. kontrol edilen eksen toplamı / yol başına
32/24
Maks. mil ekseni toplamı / yol başına
6/4