Taşlama söz konusu olduğunda, güvenilir ve güçlü bir kontrol sistemi büyük fark yaratabilir. Bunu, tüm operasyonun Endüstri 4.0 tarzı ağ bağlantısıyla birleştirin ve küçük takım uzmanları bile nihai olarak rekabet edebilir hale gelebilir.
Kısa pozisyon kontrol döngüleri ve kontrol sisteminin yüksek çözünürlüğü.
Üretimde 1'lik parti boyutuna kadar esneklik.
İnsansız gece vardiyaları ile tüm operasyonun ağa bağlanması.
Kavramlar
Şirket
Hikaye
Ürünler
Kavramlar
Görevden Sonuca Önemli Bulgular
Görev
Metz, metal kesme freze takımlarının yeniden taşlanması ve üretimi için gelişmiş makine kontrolü uygulayarak müşterilerine hızlı, esnek ve yüksek kaliteli sonuçlar sunmayı amaçlamaktadır.
Çözüm
FANUC'un 31𝑖-B5 kontrolü, 5 eksen eşzamanlı işleme, hassas servo kontrol, kısa konum kontrol döngüleri ve yüksek çözünürlüklü kontrol sistemi özelliklerine sahiptir. Tüm makinelerde aynı kullanıcı arayüzü, maliyet etkin ve zaman açısından optimize edilmiş işleme dizisi sağlar.
Sonuç
FANUC CNC'li makineler kullanarak Metz, 1'lik parti boyutuna kadar üretimde hem verimlilik hem de esneklik sağlar.
Şirket
METZ
Metz şirketi, Almanya'nın Zell am Harmersbach şehrinde bulunmaktadır ve Wolfgang Metz tarafından kurulmuştur. Oğlu Daniel, 2009 yılında şirkete katılmıştır. Endüstri mühendisi olan Daniel, şu anda şirketin genel müdürüdür ve Metz'in freze takımları alanındaki uzmanlığını sürdürmeyi amaçlamaktadır. Siparişlerin yaklaşık yüzde 70'i yeniden taşlama, geri kalanı ise özel takımlar içindir. En küçük takımların çapı 3 milimetre, en büyüklerin ise 32 milimetredir. Çalışma tek vardiyada gerçekleştirilir. Geceleri özel takımların üretimi otomatik olarak devam eder.
Güçlü FANUC Kontrol Sistemi Metz'e Rekabet Avantajı Sağlıyor
Freze takımlarının yeniden taşlanması ve özel takımların üretimi, Metz Metal Cutting Tools'un faaliyet alanını oluşturmaktadır. Bu küçük ve esnek şirket, müşterilerinin çıkarları doğrultusunda kaliteye odaklanmaktadır.
Ancak bu, yalnızca ürün yelpazesinin genişliği için geçerlidir. Metz, şirketin gücünü “hızlı, esnek ve yüksek kalitede teslimat”ta görmektedir.
Takım ve müşteri gereksinimlerine bağlı olarak, elde edilen toleranslar ± 1/100 mm'ye kadar çıkmaktadır. Bu, her zaman kesme işlemi için gereken hassasiyete bağlı değildir, ancak kesme işlemi ve hassas takımların kullanımından kaynaklanan güvenilirliğe bağlıdır.
Daniel Metz
Genel Müdür
Metz'de, FANUC CNC ve İsviçreli uzman MTS AG'nin yazılımı ile donatılmış altı ISOG 20+ makine çalışmaktadır. FANUC teknolojisi, kısa konum kontrol döngüleri ve kontrol sisteminin yüksek çözünürlüğü ile Metz'i ikna etmiştir. Operatörün iki boyutlu alanda deneyimiyle optimize edebileceği nitelikler, takım taşlama gibi eşzamanlı 5 eksen çalışmada ancak güçlü bir kontrol sistemi ile elde edilebilir.
Makine donanımı ve kullanıcı arayüzü tüm makinelerde aynı olduğundan, her çalışan herhangi bir makinede çalışabilir, bu da kısa kurulum süreleri ve düşük eğitim maliyetleri sağlar.
Taşlama işleminin 3D simülasyonu vazgeçilmezdir. Metz: “Yeni takım programlarını uygulamaya koymadan önce, bunları 3D olarak inceleyelim.” İdeal olarak, yeni takımların CAD verileri kaydedilir ve uyarlanır. “Standart bir programa göre taşlama yapmıyoruz, iş adımlarımızı takımın durumuna göre uyarlayabiliyoruz.” Bu, ayrı bir programlama istasyonunda veya doğrudan makinenin CNC'sinde yapılabilir. Çarpışma izleme burada çok önemlidir.
Daniel Metz, “Endüstri 4.0” konusunda oldukça çekingen davranıyor, ancak bazı temel noktaları şimdiden fark etmiş durumda. Şirketin 1 adetlik parti boyutuna kadar uzanan üretim esnekliği, yalnızca tek tip makine parkından değil, tüm operasyonun ağa bağlanmasından da kaynaklanıyor.
yrıca, atölyede büyük bir monitör tüm güncel sipariş verilerini gösteriyor: Hangi siparişler öncelikli? Siparişler zamanında teslim edilecek mi? Siparişi tamamlamak için hangi parçalar eksik? Sipariş başına teslim süresi ne kadar? Daniel Metz, merkezi bir veritabanından üretim verilerini görselleştiren web tabanlı sistem için basit bir uygulama yazdı.
Metz: “Süreçlerimizin mümkün olduğunca yalın olmasını istiyoruz. Bu sayede zinde kalıyoruz. Ve bu konuda esnekliğimizi koruyoruz.”
Ürünler
Teknolojinin Ötesine Geçin: İlgili Ürünleri Keşfedin
FANUC'un 5 Eksen Entegre Teknolojisi ile üretim kapasitenizi artırın. Verimliliği ve hassasiyeti en üst düzeye çıkarmak isteyen işletmeler için tasarlanan bu gelişmiş çözüm, kusursuz entegrasyon ve...
Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.
Taşlama, iş parçasından malzemeyi çıkarmak için kesici takım olarak aşındırıcı bir tekerlek kullanan hassas bir işleme sürecidir. Özellikle sert malzemelerde ince yüzeyler ve hassas boyutlar elde edilir. Bu süreç, istenen şekil ve boyuta ulaşmak için malzemeyi kazıyarak aşındıran dönen bir aşındırıcı tekerleğin kullanılmasıyla gerçekleştirilir ve modern imalatta düz, silindirik veya konik yüzeyler oluşturmak için gereklidir.